La qualité de l’eau, une priorité
Système basé sur le cloud pour la surveillance de la nappe phréatique
Le „Wasserwerk Reinach und Umgebung“ (compagnie de distribution des eaux pour Reinach et ses environs) exploite avec succès le Netilion Smart System pour la surveillance du niveau de la rivière et des paramètres clés de la qualité de l’eau. Les valeurs de mesure
peuvent être surveillées au moyen d’un smartphone et d’un système de contrôle commande.
![Réserve d’eau du Wasserwerk Reinach und Umgebung Réserve d’eau du Wasserwerk Reinach und Umgebung](/__image/a/9550481/k/c69e7f64f1c51426cfe4f6d426f4889fec9dc4de/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/WWR-D-21-f204b65a2d58aa9g43dc706f3f3bfa3b.jpg)
Avantages
-
Visualisation des valeurs de mesure recueillies dans l’écosystème Netilion par application web
-
Jusqu’à quatre valeurs seuils peuvent être définies par grandeur de mesure, alarme par e-mail
-
Accès rapide à la documentation technique
-
Platine d’analyse compact avec contrôle du débit
Les défis
Outre le niveau de la Birse, les paramètres suivants de l’eau brute au niveau de l’une des stations de pompage de la nappe phréatique doivent être mesurés : conductivité, pH, turbidité, redox, oxygène et température. Ces valeurs de mesure doivent être mises en ligne sur le système de contrôle commande et transmises par smartphone à un cloud de données afin d’être surveillées à distance.
Notre solution
Grâce au Netilion Smart System, le niveau de la rivière ainsi que les paramètres de qualité de l’eau brute transportée sont calculés en permanence dans une station de pompage. Le fontainier et son équipe peuvent accéder aux données de mesure depuis leur PC et sur leurs smartphones via IIoT Netilion. Les valeurs seuils définies pour les grandeurs de mesure sont surveillées en permanence. De plus, le système fournit des informations détaillées sur les capteurs et met la documentation technique correspondante à disposition.