Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Centre de production de Wetzer à Nesselwang

Laboratoires d'essais mondiaux

Garantir une qualité et une fiabilité maximales grâce à des tests rigoureux

Nos appareils de mesure subissent toute une série de tests dans des laboratoires d’essai. Les fluctuations de température extrêmes, les contraintes mécaniques ou la pollution électromagnétique ainsi que le milieu avec lequel ils sont en contact ne peuvent en aucun cas endommager les appareils. Pour ce qui est des équipements électriques, ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans les zones dangereuses et ont subi un test de compatibilité électromagnétique (CEM) dès leur phase de conception. Les tests de tous les équipements utilisés et leur traçabilité garantissent une sécurité optimale et une qualité élevée et constante.

Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Test CEM réalisé chez Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser
Centre de production de Wetzer à Nesselwang ©Endress+Hauser

Contact

  • Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG

    Obere Wank 1

    87484 Nesselwang

    Allemagne