Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Une production précise et de qualité

Engagés pour la qualité par principe

Le management de la qualité fait partie de notre culture

Notre volonté est d'apporter un avantage unique à nos clients et le management de la qualité fait donc partie de notre culture d'entreprise. Nous ne faisons pas que tester et mesurer la qualité, nous la vivons. Cela signifie notamment que nous concevons les erreurs comme autant de chances de progresser et de se rapprocher de l'objectif d'une production zéro défaut. Le niveau élevé de satisfaction des collaborateurs, l'évolution professionnelle continue, le principe d'organisation apprenante et le Kaizen fournissent la base de cette vision.

Manuels de gestion

Tous les sites de production d'Endress+Hauser Flowtec AG disposent d'un système de MQ certifié et sont certifiés conformément à la norme ISO 9001. Les manuels de gestion d'Endress+Hauser Flowtec AG peuvent être téléchargés ici.



ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

ISO 50001

Normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2

  • TÜV NORD – Organisme notifié pour les équipements sous pression
    Endress+Hauser Flowtec AG a été audité conformément aux normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2. La directive 97/23/CE sur les équipements sous pression a fait ses preuves.

Certificats additionnels

     

     

Contact

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Suisse