Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser Flow USA

Services sur mesure de production, d’étalonnage et de logistique des instruments de mesure du débit

À partir de son usine de Greenwood, Endress+Hauser Flow dessert les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, et d’autres pays d’Amérique latine. Le champ de production et d’assemblage de Greenwood couvre les principes de mesure électromagnétique, Coriolis, vortex, à ultrasons, thermique massique, ainsi que les produits spéciaux, l'étalonnage et la logistique. L’usine dispose des plus grandes et plus précises installations d’étalonnage de production aux États-Unis.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, assemblage de débitmètres ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, étalonnage ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, banc d'étalonnage ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, production de débitmètres électromagnétiques ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, vérification des débitmètres ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, vérification des débitmètres ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, cuves d'étalonnage ©Endress+Hauser
  • Directeur général

    Stefan Grotzer

  • Année de création

    1996

  • Nombre d'employés

    122

Votre centre de compétences pour la mesure de débit aux États-Unis

  • Endress+Hauser Flow USA est une filiale en propriété exclusive d’Endress+Hauser Flow Switzerland

  • Installation d’étalonnage de production la plus précise et la plus grande des États-Unis avec des capacités allant de 1/12" à 48" (2 à 1 200 mm)

  • Tests devant témoin en usine personnalisés

  • Systèmes de qualité : certification ISO 9001:2008, ISO/CEI 17025 (laboratoire d’étalonnage)

    Système de management environnemental : ISO 14001 : 2015

    Système de sécurité : OSHAS 18001 : 2015

  • Production

Contact

  • Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    Endress+Hauser Flow (USA), Inc.

    2330 Endress Place

    Greenwood, IN 46143

    Etats-Unis

Téléchargements

    Fact sheet : Endress+Hauser Flow USA - uniquement en anglais

    Votre centre de compétence pour la mesure de débit aux États-Unis

    Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs

    Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs