La sécurité est primordiale dans le secteur minier. Les conséquences d'une exposition prolongée à certaines substances, sans parler des incidents, peuvent être sérieuses tant pour les humains et l'environnement qu'en termes d'impacts sociaux et économiques. Trouver le juste équilibre entre les aspects de sécurité essentiels et la pression concurrentielle peut représenter un défi pour les exploitants miniers. Des environnements d'exploitations complexes peut en rendre le contrôle difficile. Le portefeuille d'Endress+Hauser offre une plus grande sécurité dans les exploitations minières et une efficacité opérationnelle optimale.
Chiffres clés
7 751
blessures dues à des accidents
ont été répertoriées en 2018 par les membres du Conseil international des Mines et Métaux (ICMM)

Surveillance des stocks
Une gestion des stocks très performante est aussi essentielle dans l'industrie minière que dans tout autre secteur. Cependant, la surveillance de substances dangereuses telles que les produits chimiques, les explosifs ou les acides, des stocks à la production, est une tâche difficile. Lors de la détection des pertes potentielles, la mesure de paramètres multiples tels que le niveau, le débit, la pression et la température est primordiale.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose une gamme complète couvrant de multiples paramètres.
- Surveiller tous les paramètres essentiels pour éviter les pertes
- Réduire le risque d'inconsistances engendrées par des interfaces différentes
- Simplifier les techniques de mesure pour une meilleure rentabilité

Contrôle à distance
Surveiller de plus près les processus dangereux tout en évitant d'exposer le personnel à des risques est un défi complexe.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser offre un large éventails de capteurs et communications numériques afin de permettre le contrôle à distance de paramètres essentiels, ce qui réduit le risque pour le personnel tout en assurant de bons résultats de production.
- Basé sur des protocoles de communication tels que WirelessHart
- Exploiter le potentiel de la solution IIoT Netilion
- Optimiser la maintenance à l'aide de la technologie Heartbeat pour autodiagnostic

Sécurité fonctionnelle
L'automatisation peut être avantageuse dans l'industrie minière mondiale très compétitive. Cependant, pour que les processus automatisés restent sûrs, des outils très fiables et précis sont nécessaires.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose un éventail complet d'outils Safety Integrated Level (SIL) couvrant toutes les tâches de mesure critiques.
- Intégrer des outils de terrain pouvant être utilisés dans des zones de système instrumenté de sécurité (SIS) définies HAZOP
- Être conforme aux directives de sécurité de CEI 61511
- Exploiter les outils atteignant le niveau d'intégrité de sécurité (SlL) 3
Avantages
Lorsque la sécurité est en jeu, la confiance est de mise - la confiance envers vos équipements, envers vos processus et envers les partenaires avec lesquels vous travaillez. Endress+Hauser travaille avec le secteur minier depuis plus de 60 ans. Grâce à l'expérience que nous avons bâtie avec nos clients, nous avons développé un portefeuille d'appareils, produits et services dans les conditions exigeantes typiques de l'industrie minière.
Chiffres clés
90%
de notre portefeuille d'outils est numérique ou dispose de capacités numériques
Chiffres clés
SIL 3
est le niveau de sécurité le plus élevé que nos appareils peuvent atteindre
Chiffres clés
~1 600
points de données d'actifs, de processus et de diagnostics disponibles
Comment nous pouvons vous aider
Endress+Hauser propose un portefeuille SIL complet et fiable d'outils analogiques et numériques pour améliorer la sécurité et optimiser l'utilisation de substances dangereuses telles que le fuel, les produits chimiques, les acides et les explosifs, souvent essentiels dans les exploitations minières. Toutes les technologies sont résistantes en conditions extrêmes, permettant une automatisation fiable.
- Surveillance des stocks pour une utilisation des matériaux et une gestion des coûts optimisée
- Contrôle à distance pour réduire l'exposition aux risques
- Outils robustes pour une grande sécurité fonctionnelle dans tout environnement