Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gestion de projets en industrie pharmaceutique, notre expertise à vos côtés

Un ingénieur embarqué s'occupera de la standardisation des équipements pour optimiser l'exécution et les coûts du projet

Gestion des projets dans l'industrie pharmaceutique, gestion efficace des projets, pharmaceutique

La gestion de projets dans l'industrie pharmaceutique présente de nombreux défis. Le transfert des innovations cliniques à l'échelle de la production industrielle est très complexe. De nombreux instruments de mesure industriels sont installés et qualifiés lors de la construction des usines. Une fois opérationnels, les instruments doivent être maintenus, vérifiés et étalonnés régulièrement. Notre expérience et notre expertise en matière de planification et d'ingénierie de projets facilitent la mise en place des installations grâce à une standardisation précoce, ce qui permet d'accélérer la mise sur le marché et d'optimiser les coûts.

Chiffres clés

3 semaines

tel est le gain pour le temps de commercialisation

grâce à des ensembles d'instrumentation parfaitement conçus

Partenariats d'experts © Rido - fotolia.de
Perspectives

Partenariats d'experts

Dans tout projet pharmaceutique, la criticité et la complexité augmentent avec l'échelle et le degré d'intégration des process. Le choix du bon instrument et de la stratégie d'étalonnage adaptée pour chaque application peuvent être difficiles, mais ils sont essentiels pour garantir que les tâches de mesure sont effectuées de manière optimale.

Notre expertise dans le domaine

L'engagement de nos ingénieurs expérimentés et hautement qualifiés dès le début du projet peut réduire la complexité et la criticité de la construction, ainsi qu'améliorer la performance de l'usine.

  • Choisissez le bon instrument pour chaque application
  • Réduisez les temps d'arrêt pour l'étalonnage et assurez le respect permanent de la stratégie d'étalonnage
  • Augmentez les performances globales grâce à l'ingénierie des bus de terrain
Planification optimisée ©Endress+Hauser
Perspectives

Planification optimisée

La standardisation des instruments est essentielle pour réduire la complexité des projets pharmaceutiques à grande échelle.

Notre expertise dans le domaine

Un ingénieur projet embarqué Endress+Hauser peut aider à obtenir une base installée harmonisée, en garantissant que toutes les parties prenantes utilisent un catalogue d'instruments standards, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

  • Collaborez étroitement dès le début du projet afin d'intégrer la standardisation
  • Obtenez les instruments standards d'Endress+Hauser avec le même niveau de qualité partout dans le monde entier
Une mise en œuvre irréprochable ©Endress+Hauser
Perspectives

Une mise en œuvre irréprochable

Une fois la phase de planification terminée, les plans doivent être validés et mis en œuvre pour une exécution rapide et efficace.

Notre expertise dans le domaine

Nos chefs de projet peuvent accélérer le démarrage et aider à garantir l'efficacité et l'efficience des opérations en cours.

  • Assistance pour les essais de réception en usine (FAT), la validation finale et la mise en service
  • Déploiement de concepts d'étalonnage, de maintenance et de conformité clairement définis et documentés

Avantages

Planifiez, gérez et optimisez vos process conjointement avec nos experts. Non seulement ils sont en mesure de vous offrir une gamme complète d'instruments, ils disposent également d'un savoir-faire industriel approfondi pour vous aider à réduire la complexité de vos projets pharmaceutiques. Nos ingénieurs s'efforcent toujours de trouver la solution la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise.

Chiffres clés

80%

de réduction des types de mesure de température grâce à la standardisation

Chiffres clés

3%

de l'investissement initial économisé sur les coûts d'exploitation annuels grâce à la standardisation

Chiffres clés

100%

des instruments sont conformes aux spécifications de l'utilisateur – conçus à la perfection, "right the first time"

L’essentiel

Comment nous pouvons vous aider

Endress+Hauser travaille en partenariat avec ses clients depuis l'ingénierie, puis la mise en service et jusqu'à l'optimisation opérationnelle. Ceci permet de planifier et d'exécuter les projets en respectant les objectifs de délais et de budget, ainsi que de minimiser les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt des usines.

  • Ingénieurs Endress+Hauser embarqués, pour la standardisation des instruments les mieux adaptés
  • Bus de terrain intégré et définition d'une stratégie d'étalonnage pour une disponibilité maximale des installations
  • Gestion optimisée de la chaîne d'approvisionnement, processus de certification et de documentation harmonisés permettant de réduire les coûts d'exploitation

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles