Contrôle qualité dans l'industrie des boissons sans alcool
Surveillez les paramètres critiques de votre production de boissons sans alcool afin d'assurer en permanence une qualité de produit optimale
Garantir une qualité constante des produits est une priorité absolue pour l'industrie des boissons. Dans ce contexte, la sécurité des produits, le dosage exact des matières premières, la surveillance de tous les paramètres critiques du process, l'enregistrement des données, mais aussi les coûts sont des facteurs importants. Une instrumentation de process innovante aide à relever ces défis, de la livraison et du dosage des matières premières au mélange et au remplissage des boissons.
130 milliards de litres
de boissons gazeuses sont consommées dans le monde entier chaque année. Une qualité et une sécurité constantes des produits sont cruciales. Source : www.historyofsoftdrinks.com
Notre offre
Endress+Hauser comprend les exigences élevées et les défis auxquels font face les fabricants de boissons sans alcool. Nous proposons une gamme complète de capteurs hygiéniques de débit, de niveau, de température, de pression et d'analyse conçus, fabriqués et optimisés pour l'industrie de l'agroalimentaire. Notre objectif commun : augmenter, maintenir et garantir la qualité du produit et la sécurité des consommateurs sur le long terme.
Technologie de mesure précise et fiable, optimisée pour les exigences de l'industrie des boissons.
Capteurs faciles d'entretien et parfaitement étanches. Indice de protection contre les intrusions jusqu'à IP69K pour résister aux pressions élevées et au nettoyage à la vapeur.
Les capteurs hygiéniques répondent aux normes sanitaires internationales et sont certifiés selon la procédure EHEDG.
Les matériaux au contact des aliments sont conformes aux normes FDA "GRAS", CE 1935/2004 et pour la Chine GB4806.
Intégration simple dans tout système de contrôle.
Applications
Concentration moyenne en sucre
La concentration en sucre est un paramètre important pour la qualité constante d'une boisson gazeuse ou d'un jus. La concentration peut être calculée facilement en mesurant la densité. La technologie de mesure en ligne permet un contrôle permanent de la qualité des produits basé sur des données en temps réel. Cela réduit les prélèvements manuels fastidieux et les arrêts de production.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser offre diverses technologies pour une mesure en ligne précise de la densité dans la production de boissons sans alcool.
Déterminez la densité des fluides dans les conduites grâce aux débitmètres Proline Promass Coriolis, comme Promass Q.
Faites confiance à notre technologie de lame vibrante Calculateur de densité FML621 pour la détection des fluides, pour calculer la densité de référence, la concentration d'un liquide et pour convertir les valeurs en différentes unités telles que °Brix, °Baumé, °API etc..
La bonne composition de la recette de la boisson dépend du dosage précis de ces ingrédients et additifs. D'D'une part, cela a une influence directe sur la qualité des produits et, d'autre part, cela garantit également un traitement efficace des matières premières coûteuses.
Notre expertise dans le domaine
Du fait de leur faible conductivité, il est nécessaire d'utiliser des débitmètres extrêmement précis pour doser les additifs, tels que les édulcorants, les arômes ou les colorants.
Utilisez Proline Promass F 100, le débitmètre offrant une haute précision avec un transmetteur ultracompact.
La clé de la traçabilité d'un produit est l'enregistrement continu des données. Il permet un suivi ciblé et l'optimisation de votre process de production de boissons.
Notre expertise dans le domaine
Grâce aux systèmes d'acquisition de données d'Endress+Hauser, les valeurs de process enregistrées sont clairement affichées et stockées. Les données sont sécurisées par des droits d'accès par signature électronique (selon les exigences de FDA 21 CFR partie 11).
Sélectionnez le bon gestionnaire de données une large gamme en fonction de vos exigences et de vos applications spécifiques.
Les estimations approximatives, c'est fini : désormais, vous savez exactement ce qui se trouve dans vos tuyaux. Les capteurs pour la séparation des phases permettent de détecter avec précision les transitions de phase entre les produits finis, les eaux de rinçage et les agents de nettoyage ou le degré de contamination dans le produit respectif.
Notre expertise dans le domaine
Nos capteurs optiques pour la mesure précise de la couleur en ligne dans les liquides détectent même les plus légers changements de couleur. Vous pouvez voir si le produit, l'agent de nettoyage ou l'eau de rinçage sont présents dans la conduite et en quelle quantité.
Utilisez l'OUSAF22, un capteur optique dédié à la mesure de la couleur en ligne dans les liquides grâce à son fonctionnement dans la gamme visible du spectre électromagnétique.
Au vu des exigences et réglementations strictes dans l'industrie agroalimentaire en termes de sécurité, de qualité et de fiabilité, un étalonnage régulier est indispensable. L'accent est mis sur les instruments de mesure intégrés dans un système de gestion de la qualité (p. ex. ISO 9001, HACCP, IFS).
Notre expertise dans le domaine
L'étalonnage traçable en continu d'Endress+Hauser - dans vos locaux ou dans nos laboratoires d'étalonnage - assure une qualité de produit sur le long terme et augmente la disponibilité de l'installation et l'efficacité de vos process.
Découvrez-en plus sur nos services correspondants et maintenez vos process critiques conformes aux spécifications.
Points de mesure dans le process de préparation et de mélange du sirop
Mesurez la concentration en sucre en ligne et gérez votre process en temps réel.
Avantages
Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir les meilleures solutions possibles tout en garantissant une qualité de produit constante et une sécurité élevée des produits et process. Notre équipe expérimentée d'experts de l'industrie agroalimentaire vous aidera à choisir et à dimensionner les instruments de mesure adaptés à vos paramètres de process critiques. Nous nous concentrons sur les relations durables avec nos clients et nous voulons être là pour vous sur le long terme.
100%
Sécurité des produits grâce à la mesure en ligne de la qualité
30%
Économies sur les consommables grâce aux technologies de mesure optique pour la séparation de phases
> 10 %
de la main d'œuvre mondiale d'Endress+Hauser est associée au service
Surveillance de la teneur en sucre/sucre inverti dans le process de remplissage des boissons gazeuses à l'aide de l'appareil de mesure de la concentration Teqwave H.
Hacker-Pschorr a installé une nouveauté mondiale dans la nouvelle tente Bräurosl : la première tuyauterie isolée par le vide pour l'approvisionnement centralisé en bière, installée directement dans la tente, et Endress+Hauser fait partie de la fête.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Productivité
Standardisation des instruments
Réduisez vos coûts de mise en service et de stockage grâce à une standardisation des instruments de mesure dans vos projets
Optimisation des nettoyages en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire
Optimisation des process de nettoyage en place (NEP) dans l'industrie agroalimentaire avec des technologies innovantes en débit, niveau, pression, température et analyses physico-chimiques.
Traitement des eaux usées dans l'industrie alimentaire
L'industrie agro-alimentaire utilise principalement l'eau comme matière première pour le nettoyage et la production. Le potentiel d'optimisation réside dans la prévention, la surveillance et le traitement des eaux usées.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .