Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Micropilot FMR10/20

Lagertanks: Einfache und effiziente Radarmessung

Micropilot FMR10/FMR20, innovativer und kostengünstiger Bluetooth-Radarsensor. Die berührungslose und uneingeschränkte Füllstandsmessung

Endress+Hauser hat eine Radar-Füllstandsmessung entwickelt, die nicht nur einfach zu bedienen ist, sondern auch ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die in zwei Versionen, Radar Micropilot FMR10 und Radar Micropilot FMR20, angebotenen Radargeräte sind ein Konzentrat an Innovationen, wie z. B. eine einzige eingebaute HF-Komponente für eine wirklich passende Sondengrösse und Bluetooth®-Technologie für eine schnelle Ferninbetriebnahme ohne zusätzliche Werkzeuge oder traditionellerweise mit HART®-Technologie.

Benefits

  • Konfiguration in 60 Sekunden über eine sichere Bluetooth®-Kommunikation oder HART®.        

    Extrem kompakte Sonde mit verschiedenen Montagemöglichkeiten

    PVDF-Sonde widerstandsfähig gegen äussere Bedingungen, gute chemische Verträglichkeit.

    Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis


    Ideal für Anwendungen in Hilfskreisläufen in allen Industriezweigen

Ein angeschlossener oder herkömmlicher Sensor, wahlweise

Die Radargeräte sind mit einem sicheren Bluetooth®-Sender ausgestattet und können über die SmartBlue App, die kostenlos heruntergeladen werden kann, schnell und einfach konfiguriert werden. Der Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen ist intuitiv und für Anwendungen in der Wasser- und Abwasser optimiert. Die Anzeige der Echokurve und ihre Speicherung lassen sich per SMS, E-Mail teilen. Für Techniker, die kein Smartphone oder Tablet besitzen, ist die Konfiguration über ein separates RIA15-Display oder/und die DeviceCare-Freeware für die 4-20 mA HART-Schleife ebenso einfach.

Ein kompakter Sensor

Der Radar Micropilot FMR10 und FMR20 sind die kompaktesten Sensoren in unserem Portfolio und eröffnen ein breites Anwendungsspektrum ohne schlechte Kompromisse bei der Installation.

Ein Sensor ganz aus PVDF Das Gerät ist vollständig in PVDF eingekapselt und wasserdicht. Es widersteht rauen äusseren Bedingungen, eindringendem Wasser und garantiert dem Benutzer eine gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten und korrosiven Umgebungen.

Ein Sensor ganz aus PVDF

Das Gerät ist vollständig in PVDF eingekapselt und wasserdicht. Es widersteht rauen äusseren Bedingungen, eindringendem Wasser und garantiert dem Benutzer eine gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten und korrosiven Umgebungen.

Ein sicherer Sensor

An schwer zugänglichen Orten oder in Ex-Zonen bietet die Bluetooth®-Kommunikation eine "Plug & Play", eine einfache Lösung. Die Kommunikation ist durch eine verschlüsselte und passwortgeschützte Übertragung absolut sicher, sodass kein unbefugter Zugriff möglich ist.

Einfach, kompakt, robust ...

Die Radar Micropilot FMR10 und FMR20 sind einfach zu bedienen, kompakt, robust und werden zu einem attraktiven Preis angeboten.

Mehr über den Micropilot FMR10 oder Micropilot FMR20 erfahren

Micropilot FMR10 und FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 und FMR20 ©Endress+Hauser

Inbetriebnahme Micropilot FMR20

Bluetooth Bluetooth®

Sie möchten mehr über Radar-Lösungen erfahren?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder besuchen Sie unser Produktportfolio.