Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
80 GHz Radarsensoren für hygienischer Prozesstanks

Hygienischer Prozesstank: zuverlässige Radarmessung

Sichern Sie die Konformität Ihrer Produktion mit Füllstandssensoren, die nach ASME, BPE, USP Class VI zertifiziert sind.

Prozesstanks mit Rührwerk unter den Einflüssen von CIP und SIP, kleine Behälter, Feststoffe mit geringer Korngrösse - die 80 GHz-Technologie stellt eine Revolution in der berührungslosen Füllstandsmessung dar.

Benefits

  • Hervorragende Messverfügbarkeit für kritische Prozesse.

  • Für Flüssigkeiten: Zuverlässige Messung in kleinen Behältern, bei Hindernissen (Rührwerk, Strombrecher, Heizspiralen ...), bei gerührtem Produkt, bei Schaum oder Kondensation (z. B. nach Sterilisationen an Ort und Stelle).

  • Für Feststoffe: Zuverlässige Messung bei Produkten mit geringer Korngrösse. (Pulver, Kristalle, Granulate)

Warum 80 GHz?

Die Umstellung auf eine Messfrequenz von 80 GHz verbessert die Genauigkeit (+/-1 mm) und die Fokussierung des vom Radar ausgesendeten Signals (Winkel bis zu 3°, je nach Antennengrösse).

Die Messung ist somit unempfindlich gegenüber Einbauten im Behälter (Rührwerk, Rohrleitungen, Strombrecher...), was zu einer einfacheren und schnelleren Inbetriebnahme und einer zuverlässigeren Messung während des gesamten Prozesses führt.

Bei Feststoffen mit geringer Korngrösse (Pulver, Kristalle, Granulate) kann durch die Verwendung einer höheren Frequenz ein besseres Messsignal gewonnen werden.

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Die Heartbeat Technology sorgt für eine ständige Überprüfung und Diagnose des Messgeräts ohne Prozessunterbrechung.

Bei Füllstandsmessungen mit Radarsensoren erkennt die Heartbeat Technology, wenn Schaum im Prozess vorhanden ist oder die Antenne verstopft ist.

Sie ermöglicht so das Ergreifen geeigneter Massnahmen für eine sichere und leistungsfähige Prozessführung (z. B. Zugabe von Entschäumern, Reinigung der Antenne ..)

Endress+Hauser bietet eine breite Palette von Geräten: Durchflusssensoren, Radar-Füllstandsmessung, Temperatur, Analysesonden.

Ihr Prozess ist immer unter Kontrolle, dessen Verfügbarkeit wird optimiert.

Micropilot FMR63B: Radar-Füllstandsmessung für Flüssigkeiten

Micropilot FMR63B – 80 GHz Radarsensor ©Endress+Hauser
  • Schnelle Inbetriebnahme und zuverlässigere Messung durch kleinen Emissionswinkel.

  • Installation an kleinen Anschlüssen ab G¾".

  • Erhöhte Messsicherheit durch Heartbeat Technology: Diagnosen des Geräts und der Prozessbedingungen (Schaum und Kondensation)

Mehr über den Radar FMR63B erfahren

Sie möchten mehr über Radar-Lösungen erfahren?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder besuchen Sie unser Produktportfolio.