Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
80 GHz-Radarsensor Micropilot mit optischen Drucktasten

Chemische Produktion: Radarmessung für herausfordernde Anwendungen

Radarmessung: Rührwerk, Rohrschlange, aggressive Umgebung - die FMR6x-Radar messen zuverlässig den Füllstand, wählen Sie Ihren!

Flüssige Prozesse, die ein hohes Mass an Sicherheit erfordern, mit oder ohne Rühren, Lagerverwaltung von flüssigen oder festen Produkten, die 80-GHz-Technologie stellt eine Revolution für die berührungslose Füllstandsmessung dar.

Benefits

  • Konformität mit international anerkannten Normen/Empfehlungen: NAMUR, ASME, NACE, IEC 17025, MID, OIML.

  • International anerkannte Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche: ATEX, IECEx, etc

  • Funktionale Sicherheit nach IEC 61508 (bis SIL 3)

  • Die hervorragende Richtwirkung in Verbindung mit einer leistungsstarken Software ermöglicht eine sehr zuverlässige Messung! Die eingebaute Heartbeat Technology ermöglicht die Überwachung Ihres Prozesses, wie z. B. die Erkennung von Schaum oder Ansatz!

  • Zusätzlich für Schüttgutanwendungen:
    - Spülluftanschluss zur Vermeidung jeglicher Verstopfungsrisiken.
    - Integrierte Ausrichtvorrichtung für mehr Zuverlässigkeit.

Machen Sie Ihre Prozesse sicherer und effizienter!

Der Radar Micropilot FMR6xB ist ein 80-GHz-Radar, das gemäss IEC 61508 entwickelt wurde. Ausgestattet mit der Heartbeat Technology ermöglicht er eine einfache Integration von Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen in Ihr Steuerungssystem.

Die Vorteile des kleinen fokussierten 80-GHz-Abstrahlwinkel.

  • Weniger Interferenzen durch interne Verbauungen

  • Ermöglicht die Installation in langen Stutzen ohne Antennenverlängerung

  • Montage mit Hilfe von Absperrventilen

Daraus ergeben sich

  • grössere Messbereiche und unabhängig von der Art der zu messenden flüssigen oder festen Stoffe.

  • eine Montage in komplex geformten Behältern oder Silos mit Einbauten

  • eine vereinfachte Inbetriebnahme ohne störende Echos

  • eine verbesserte Genauigkeit von bis zu ± 1 mm und ein Messbereich von bis zu 125 m.

Für schwach oder stark bewegte Prozesse: Die 80 GHz Lösung!

80 GHz-Radargeräte bieten mehrere Vorteile. Ein Abstrahlwinkel von 3° bedeutet geringere Engineering- und Installationskosten, vor allem bei Behältern mit vielen Einbauten.

Kleinere Antennen können auf kleineren Prozessanschlüssen montiert werden.

Die Genauigkeit ist mit bis zu 0,5 mm z. B. bei der Tankvermessung sehr hoch und die Installation ist auf Feststoffsilos bis zu 125 m möglich.

Bei aggressiven Stoffen: Füllstandsradar Micropilot FMR62B – 80GHz

Micropilot FMR62B – 80 GHz Radarsensor ©Endress+Hauser

Technische Daten

  • Bündig montierte Vollantenne aus PTFE mit Drip-Off-Effekt in DN50 oder DN80,

  • Prozessanschluss: Flansche

  • Temperatur: -40 bis +200°C

  • Druck: -1 bis +25bar

  • Max. Messbereich: 80m

  • Genauigkeit: bis zu ±1mm

  • W-Band 80 GHz

Mehr über den Radar FMR62B erfahren

Für Standardanwendungen: Füllstandsradar Micropilot FMR60B – 80GHz

Micropilot FMR60B – 80 GHz Radarsensor ©Endress+Hauser

Technische Daten

  • Drip-off-Antenne PTFE DN50

  • Prozessanschluss: zum Einschrauben 1½ oder auf UNI-Flansch geschraubt.

  • Temperatur: -40 bis 130°C

  • Druck: -1 bis +16bar

  • Max. Messbereich: 50m

  • Genauigkeit: bis zu ±1mm

  • W-Band 80GHz

Mehr über den Radar FMR60B erfahren

Für hohe Silos: Füllstandsradar Micropilot FMR67B – 80 GHz

Micropilot FMR67B – 80 GHz Radarsensor ©Endress+Hauser

Technische Daten

  • Prozessanschlüsse: Gewinde- oder Flanschanschlüsse

  • Temperatur: -40 bis +200 °C (bis zu 400 °C mit FMR57) Druck: - 1 bis +16 bar.

  • Maximaler Messbereich: 125 m

  • Genauigkeit: ±3 mm

  • W-Band: 80 GHz

  • Internationale Zertifikate für Explosionsschutz, SIL, Marine-Zulassungen, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll

Mehr über den Radar FMR67B erfahren

Die Animation zeigt die, wie die Ansatzerkennung mittels Heartbeat Technology bei der neuen Generation der 80Ghz Radar Sensoren funktioniert. 

Die Endress+Hauser Heartbeat Technology bietet eine Kombination aus verschiedenen Diagnose-, Verifizierungs- und Monitoringfunktionen - zum Beispiel zur Erkennung von Schaumbildung.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Ethernet-APL © FieldComm Group, ODVA Inc., OPC Foundation, PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. All Rights Reserved.
HART Kommunikationsprotokoll © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
Bluetooth Bluetooth®
SIL ©Endress+Hauser
ATEX ©Endress+Hauser

Sie möchten mehr über Radar-Lösungen erfahren?

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder besuchen Sie unser Produktportfolio.