Für anspruchsvolle Anwendungen, die normalerweise ein Thermometer mit Schutzrohr aus Vollmaterial erfordern, ist das nicht-invasive Thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 eine hervorragende Alternative.
Entdecken Sie, wie unser innovatives Oberflächenthermometer die Sicherheit bei der Wasserstoffverarbeitung erhöht, selbst bei kleinen Rohrdurchmessern.
TM611 ist die optimale Lösung für die Herausforderungen der
Temperaturregelung in Dampfkraftwerken im Stand-by-Betrieb.
Das Produkt auf einen Blick
Erleben Sie mit iTHERM SurfaceLine TM611 überragende Genauigkeit, verbesserte Sicherheit und bemerkenswerte Zeit- und Kosteneinsparungen. Entdecken Sie seine Vielseitigkeit in herausfordernden Applikationen und erfahren Sie, wie es Ihnen helfen kann, Anwendungsherausforderungen zu meistern.
Einzigartiges Produktdesign - für überlegene Genauigkeit und
Ansprechzeit!
Einzigartiges Produktdesign
iTHERM SurfaceLine TM611 wurde mit sorgfältig ausgewählten Materialien, präzisen Oberflächen und ausgeklügelter Geometrie entwickelt, um eine möglichst gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Hervorragende Genauigkeit
Eine umfassende thermische Analyse, qualifiziert durch umfangreiche Tests, und die deutliche Reduzierung des Wärmeübergangswiderstands führen zu einer überragenden Genauigkeit, selbst im Vergleich zu invasiven Thermometern.
In der Praxis bewährt
Unsere Studie zeigt, dass die Ansprechzeit des Endress+Hauser TM611 besser ist als die vieler invasiver Thermometer mit geraden Schutzrohren und weniger Messfehler bei geringen Eintauchtiefen aufweist.
Marc Schalles
Forschungsingenieur, TU Ilmenau
Leichter lässt sich das ΔT eines Wärmetauschers kaum ermitteln, und das ohne Rohrleitungsänderungen. Direkte Vergleichsmessungen zeigen Schwankungen von ±1°C, was für uns ausreichend ist.
Andreas Kohrs
EMSR Planung, Sasol Germany GmbH
iTHERM SurfaceLine TM611 ermöglicht die Integration einer präzisen Temperaturmessung - ganz ohne mechanischen Umbau / Anlagenstillstand. Eine sehr interessante Lösung für unsere laufende Produktion.
Maximilian Lindinger
EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH
FAQ - häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns!
Haben Sie weitere Fragen? Möchten Sie das Produkt selbst ausprobieren? Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen oder Fragen haben. Wir sind überzeugt, dass sich iTHERM SurfaceLine TM611 im praktischen Einsatz bewähren wird.
Endnoten
Weitere Informationen
iTHERM SurfaceLine TM611
Erfahren Sie mehr über das Produkt und nutzen Sie den Konfigurator, um alle verfügbaren Optionen zu entdecken, von Temperaturtransmittern und -sensoren bis hin zu Zulassungen.
In unserer Produktdokumentation finden Sie detaillierte technische Spezifikationen, Informationen zur mechanischen Konstruktion, Montage und Isolierung und vieles mehr.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .