Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Zwei Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves in verschiedenen Längen (120 mm und 220 mm)

Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves

Gewährleistung von Sterilität und Qualität der Spektren bei gleichzeitiger Minimierung des Wartungs- und Reinigungsaufwands

KRBSL
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur


    -30...150 °C/
    -22...302 °F

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-10

  • Kompatibilität der Probenentnahme- optik

    Multioptik für Bioprozesse

  • Druck

    Max. Druck: 13,8 barg/200 psig

  • Mediumsberührende Werkstoffe

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen-
    beschaffenheit
    Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Eintauchbare Länge

    120 oder 220 mm
    4,73 oder 8,67 inch

  • Eintauchbarer Durchmesser

    12 mm
    0,48 inch

  • Sterilisations- methode

    Autoklavieren, Gammastrahlung

  • Prozess- anschluss

    PG13.5