Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman-Immersionsoptik, 1/4"  (6,25 mm) und 1/2" (12 mm),

Raman-Immersionsoptik

Erschließen Sie die Möglichkeiten der In-situ-Laboranalyse von Flüssigkeiten, Suspensionen und halbfesten Stoffen

KIO1
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperaturbereich:
    -30…120 °C/-22…248 °F (316 L Edelstahl)
    -30…280 °C/-22…536 °F (C276 Alloy)
    -30…300 °C/-22...572 °F (Titan Grade 2)

  • Druck

    Min. Druck:
    Volles Vakuum (0 Bara), aber kein ultrahohes Vakuum (UHV), bei dem Ausgasen ein Problem darstellen könnte
    Max. Druck 1/4 inch IO:
    68,5 barg/993 psig (316L Edelstahl)
    74 barg/1073 psig (C276 Alloy)
    29 barg/420 psig (Titan Grade 2)
    Max. Druck 1/2 inch IO:
    68,5 barg/993 psig (316L Edelstahl)
    74 barg/1073 psig (C276 Alloy)
    29 barg/420 psig (Titan Grade 2)

  • Mediumsberührende Werkstoffe

    Metall: Standardmäßig C276 Alloy (316L Edelstahl oder Titan Grade 2 auf Anfrage)
    Fenster: hochreiner Saphir, herstellerspezifische Klemmverschraubung, nicht hartgelötete Bauform

  • Länge

    Schaftlänge Tauchoptik:
    152, 305 oder 457 mm
    6, 12 oder 18 inch
    Außendurchmesser: 12,7 mm/0,5 inch
    Schaftlänge Tauchoptik:
    152 oder 203 mm
    6 oder 8 inch
    Außendurchmesser: 6,35 mm/0,25 inch

  • Arbeitsabstand

    Kurz (S): 0 mm/0 inch
    Lang (L): 3 mm/0,12 inch

  • Betriebsbereich

    VIS oder NIR