Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Bild einer Raman Micro Flow Cell für Downstream-Bioprozesse

Raman Flow Cell

Reduzierung der Kosten bei Downstream-Bioprozessen und Gewährleistung sicherer Patientenergebnisse

KRFC
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    0...40 °C/32...104 °F
    Lagerung:
    -20…60 °C/-4…140 °F

  • Relative Feuchte

    Lagerung:
    < 90 % keine Kondensatbildung

  • Geräte- abmessungen (Breite x Höhe x  Tiefe)

    46 x 25 x 11 mm
    1,8 x 1,0 x 0,4 inch

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-10

  • Kompatibilität der Probenentnahme- optik

    Mikro-Strömungsprüfstand

  • Druck

    Max. Druck: 4,8 barg/70 psig

  • Mediumsberührende Werkstoffe

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4
    Oberflächen-
    beschaffenheit
    Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Sterilisations- methode

    CIP/SIP

  • Prozess- anschluss

    5/16-24 Aderendhülsen mit flachem Boden
    Bis 3/16 inch AD Leitung

  • Dicke der Mediumsschicht

    2,5 mm

  • Durchfluss- bedingungen

    Laminar

  • Durchflusszelle maximaler Volumenstrom

    15 mL/min