![Elektro-optisches (EO) Raman-Glasfaserkabel mit EO-Stecker und Rxn-10 Sonde Produktfoto elektro-optisches (EO) Raman-Glasfaserkabel mit EO-Stecker und Rxn-10-Sonde](/__image/a/9484366/k/4a8d9d108c8dd08e3203fc45a53715f09b7e68a9/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Raman%20Rxn-10%20probehead%20with%20EO%20fiber%20cable.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Temperatur
Bereich:
-40...70 °C/-40...158 °F
Anwendungsgebiet
Unsere eingebetteten Raman-Analysatoren und -Sonden werden mit elektro-optischen (EO) Glasfaserkabeln mit integrierter elektrischer Niederspannungs-Verriegelung und Glasfaserkabelkomponenten verbunden, die in einer CSA-klassifizierten Baugruppe gebündelt sind. Der EO-Stecker ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet und wurde entwickelt, um den Anschluss vor äußeren Einflüssen zu schützen, Brüche zu vermeiden und einen sicheren Anschluss zu gewährleisten. EO-Glasfaserkabel sind in verschiedenen Längen mit Verlängerungskabeln für eine einfachere Installation und Fernanalyse verfügbar.
Verwendet in allen Installationen mit eingebetteten Raman-Rxn-Analysatoren
Unterstützt die Fernanalyse von Labor- und Prozessmessungen
Verwendet in einer Vielzahl von Industrien: Life Sciences, Chemieindustrie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke
Vorteile
Einfaches Plug-&-Lock-Design
Integrierte Sicherheitsverriegelung zum Schutz vor Laserstrahlen
Zertifiziert für Ex-Bereiche
Für den Innen- und den Außenbereich geeignetes Kabel - flammhemmend, pilzresistent, inneres Festigkeitselement
Erhältlich in verschiedenen Längen passend zu Ihren Installationsanforderungen
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
Technische Information (TI)
Raman Fiber Optic Cables Technical Information
System design and specifications for Raman fiber optic cables
EN DE 14/09/2021Sprache:
Englisch
Version:
14/09/2021
Dateigröße:
316.6 KB
Dateiname:
TI01641CEN_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Raman Fiber Optic Cables Operating Instructions
Commissioning, operation,and maintenance details for
Raman fiber optic cablesEN DE 14/09/2021Sprache:
Englisch
Version:
14/09/2021
Dateigröße:
582.6 KB
Dateiname:
BA02177CEN_0121.pdf
-