Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman Rxn-10-Sonde mit berührungsloser Optik, Vorderansicht, Ausrichtung nach rechts

Berührungslose Raman-Optik

Schützen Sie Ihre Proben mit berührungsloser Messung

KNCO1
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: Umgebung

  • Druck

    Umgebung

  • Länge

    Variiert je nach Modell

  • Durchmesser

    Variiert je nach Modell

  • Arbeitsabstand

    NCO-0.4-NIR: 10 mm/0,40 inch
    NCO-0.5-VIS: 12,5 mm/0,50 inch
    NCO-1.3-VIS: 33 mm/1,30 inch
    NCO-2.5-VIS: 64 mm/2,52 inch
    NCO-3.0-NIR: 75 mm/2,96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm/5,52 inch