Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Multiparameter-Trinkwasserpanel mit Sauerstoffmessung

Multiparameter-Trinkwasserpanel mit Sauerstoffmessung

Schlüsselfertiges Panel zur Messung der wichtigsten Trinkwasserparameter: gelöster Sauerstoff, Trübung, pH-Wert und Leitfähigkeit

71546523
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

4-Kanal-Messumformer
Liquiline CM444

Der Messumformer Liquiline CM444 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Erweiterbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuse-Unterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP 67

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus

  • Messprinzip

    Potentiometrisch / ISE

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    2 ... 4x Memosens-Eingang, 2 ... 8x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 55 °C (0 ... 130 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1 ... 4 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    4 Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang, Alarmrelay
    4x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Eingang

    1 ... 4x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2 ... 4x Digitaleingang optional

Trübungssensor
Turbimax CUS52D

Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Trübungsmessung in:
    Trink- und Prozesswasser
    Salzwasser
    Utilities in allen Industrien

  • Installation

    Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen

  • Design

    40 mm Sensor

  • Maße

    40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
    320 x 40 mm

  • Material

    Edelstahlversion: 1.4404
    Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
    Optische Fenster: Saphir
    O-Ringe: EPDM

  • Messbereich

    0.000 ... 4000 FNU

  • Prozessdruck

    Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
    Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs)

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Ausgang / Kommunikation

    Memosens

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Trübungsmessung in:
    Trink- und Prozesswasser
    Salzwasser
    Utilities in allen Industrien

  • Installation

    Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen

  • Messbereich

    0.000 ... 4000 FNU

  • Messprinzip

    Nephelometrischer Trübungssensor (90° Streulicht-Messung) nach ISO7027

  • Design

    40 mm Sensor

  • Material

    Edelstahlversion: 1.4404
    Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
    Optische Fenster: Saphir
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
    320 x 40 mm

  • Prozesstemperatur

    Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
    (0 ... 185 °F)
    Kunststoffversion: -20 .. 60°C
    (-4 .. 140°F)

  • Prozessdruck

    Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs
    (7.3 ... 145 psi abs)
    Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs
    (7.3 .. 87 psi abs)

  • Temperatursensor

    Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
    (0 ... 185 °F)
    Kunststoffversion: -20 .. 60°C
    (-4 .. 140°F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Ausgang / Kommunikation

    Memosens

  • Zusätzliche Zertifikate

    ISO 7027

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E ist das digitale Multitalent für stabile Prozesse. Er misst zuverlässig auch in extremen pH-Bereichen oder explosionsgefährdeten Bereichen. Dank der digitalen Memosens 2.0 Technologie ist der pH-Sensor feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung, was die Prozesssicherheit erhöht und die Bedienung vereinfacht. Seine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten bietet die perfekte Grundlage für eine vorausschauende Wartung. Konzipiert für eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand, bietet Ihnen Memosens CPS11E ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Langzeitüberwachung und Grenzwertkontrolle von Prozessen mit stabilen Prozessbedingungen
    Wasser- und Abwasseraufbereitung

  • Merkmal

    Digitale pH-Elektrode für Standardanwendungen in Prozess und Umwelttechnik mit schmutzabweisendem PTFE-Diaphragma und eingebautem Temperatursensor

  • Messbereich

    Anwendungsbereich A: pH 1 … 12
    Anwendungsbereich B: pH 0 … 14
    Anwendungsbereich F: pH 0 … 10

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit PTFE-Ringdiaphragma

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    pH-Membranglas: Typ A, B, F
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    Überführung: ringförmiges PTFE-Diaphragma, sterilisierbar
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 in)
    Sensorlänge: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 und 16.73 in)

  • Prozesstemperatur

    Anwendungsbereich A: –15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
    Anwendungsbereich B: 0 ... 135 °C (32 ... 275 °F)
    Anwendungsbereich F: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)

  • Prozessdruck

    Anwendungsbereich A und B: 0,8 … 17 bar (11,6 … 246,5 psi) absolut
    Anwendungsbereich F: 0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Zusätzliche Zertifikate

Digitaler Sauerstoffsensor
Memosens COS22E

Der Sauerstoffsensor Memosens COS22E ist vollständig FDA- und USP-konform und damit für hygienische und sterile Anwendungen geeignet. Der Sensor ist wartungsarm und gewährleistet Langzeitstabilität - auch bei häufiger Sterilisation. In der Trace-Version schützt er Ihre Produkte, Prozess- und Anlagenteile vor Sauerstoffeinflüssen. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der COS22E eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten - die perfekte Basis für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Typische Applikationen sind:
    • Pharma und Biotechnologie: Prozesskontrolle in der Enzymproduktion, Steuerung von Kulturansätzen
    • Wasseraufbereitung: Kesselspeisewasser, WFI (Water for Injection)
    • Restsauerstoffmessung in Prozessen

  • Installation

    Installation

  • Merkmal

    Digitaler hygienischer amperometrischer Sauerstoffsensor
    mit maximaler Messstabilität über mehrere
    Sterilisationszyklen in zwei Messbereichen verfügbar

  • Messbereich

    Standardsensor: 0 ... 60 mg/l, 0 ... 600 %SAT, 0 ... 1200 hPa, 0 ... 100 Vol%
    Spurensensor: 0 ... 10 mg/l, 0 ... 120 %SAT, 0 ... 250 hPa, 0 ... 25 Vol%

  • Messprinzip

    Messprinzip

  • Design

    Design

  • Material

    Sensorschaft: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L)
    Prozessdichtung: FKM (USP<87>, <88> Class VI und FDA)
    Prozessdichtung für Ex-Ausführungen: FKM (nicht FDA-konform)
    Dichtungen/O-Ringe: EPDM (USP<87>, <88> Class VI und FDA), FKM
    (FDA)
    Schafthülse: Nichtrostender Stahl 1.4435 (AISI 316L) oder
    Titan oder Hastelloy
    Membrandeckschicht: Silikon (USP<87>, <88> Class VI und FDA)

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 inch)
    Sensorlänge: 120, 160, 220, 320, 420 mm
    (4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch)

  • Prozesstemperatur

    -5 ... 135 °C (23 ... 275 °F)

  • Prozessdruck

    1 ... 12 bar abs (14.5 ... 174 psi)

  • Temperatursensor

    NTC 22k

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Zusätzliche Zertifikate

Digitaler Leitfähigkeitssensor
Memosens CLS21E

Memosens CLS21E ist ein robuster Leitfähigkeitssensor für alle Wasseranwendungen mit mittleren Leitfähigkeiten. Er liefert Ihnen präzise und zuverlässige Messwerte für eine optimale Qualitätsüberwachung. Der Sensor ist korrosionsfrei und verfügt über eine hohe mechanische Stabilität, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie verbindet der CLS21E höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Bedienung. Er erleichtert die vorausschauende Wartung und bietet die perfekte Basis für IIoT-Services.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Oberflächengewässer + Wasser
    Abwasser
    Prozessindustrie
    Medientrennung
    Brauchwasserüberwachung

  • Merkmal

    Digitaler 2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor

  • Messbereich

    k=1: 10 µS/cm ... 20 mS/cm

  • Messprinzip

    Konduktiver Leitfähigkeitsmessung mit Graphitelektroden

  • Design

    2-Elektroden-Leitfähigkeitssensor mit paralleler Anordnung der Messelektroden

  • Material

    Sensorschaft: PES
    Elektroden: Graphit

  • Maße

    Elektrodendurchmesser: 24 mm (0.94 inch)
    Elektrodenlänge: 61 mm (2.40 inch)

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 135 °C bei 3.5 bar abs (-4 ... 275 °F bei 50 psi)

  • Prozessdruck

    17 bar abs bei 20 °C (246 psi bei 68 °F)

  • Temperatursensor

    Pt1000

  • Ex zertifiziert

    ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO

  • Anschluss

    Prozessanschluss: DN25, DN40, G1, NPT 1"
    Sensorkopf: Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

Digitales Messkabel
CYK10

CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Messbereich

    Hochohmiges Kabel nicht notwendig

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Prozessdruck

    max. 50bar abs. bei 135°C.

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich