Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe
  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Messung von dynamischen Vorgängen in einer Rohrleitung, z.B. Dosierung, schnelle Regelungen, Messung nach Dosier- oder Kolbenpumpen, pulsierende Strömungen

  • Messaufnehmer‐Features

    Schleichmengenunterdrückung
    Wahl der Volumeneinheit
    Selbstüberwachung des Messgerätes
    Zulassungen
    -3-A (Sanitary Standards Symbol Administrative Council Application)
    - SK 344-001

  • Nennweitenbereich

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Max. Messabweichung

    ±0.5%
    ±5% ohne Kalibrierung

  • Messbereich

    0...17.7 m3/h

  • Max. Prozessdruck

    PN16...40

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...130°C

  • Schutzart

    IP 67
    Nema 4x

  • Anzeige/Bedienung

    -

  • Ausgänge

    Pulse
    Frequenz
    Status