Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung für die Chemieindustrie

Potentiale freisetzen mit IIoT in Chemieanlagen

Verbessern Sie Ihre Produktion, Ihre Geschäftsabläufe und den Ruf Ihres Unternehmens mit digitalen Daten

Anlagen zur Produktion und Verarbeitung von Chemikalien müssen optimal laufen, doch immer neue Verbesserungsmöglichkeiten aufzutun kann sich als Herausforderung erweisen. Ein benutzerfreundliches IIoT-Ökosystem kann im Hinblick auf MRO, Sicherheit und Gesetzeskonformität eine Kapitalrendite bringen.

Vorteile

  • Reduzieren Sie die Zeit im Feld durch den Fernzugriff auf Messdaten, Diagnosen und mehr

  • Optimieren Sie Ihre Reaktionszeit, indem Sie Ihre Daten auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC abrufen

  • Optimieren Sie Ihre MRO-Prozesse mithilfe einer Zustandsüberwachung, sodass Sie Probleme in kürzester Zeit beheben können

  • Verbessern Sie die Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen durch Fernüberwachung und Fehlerbehebung aus der Ferne

  • Seien Sie mit einfacher und genauer digitaler Dokumentation auf Konformitätsüberprüfungen vorbereitet

Netilion ist ein sicheres, Cloud-basiertes IIoT-Ökosystem, das für den industriellen Einsatz entworfen wurde. Indem Netilion die physische Welt mit der digitalen Domäne verbindet, kann es Daten aus dem Feld erfassen, um aus der Ferne Messwerte zu überwachen, Diagnosen anzuzeigen und vieles mehr. Zudem können Sie Netilion in Ihre eigenen Systeme integrieren und Ihre Daten so in Ihren standardmäßigen Benutzeroberflächen bereitstellen.

Netilion Analytics

Die Chemieindustrie, wo zahlreiche Betriebsmittel zum Einsatz kommen, benötigt eine exzellente Überwachung. Lassen Sie Netilion Analytics eine Bestandsaufnahme Ihrer installierten Basis durchführen, sodass Sie veraltete Betriebsmittel identifizieren und ersetzen und die Zuverlässigkeit Ihrer Chemieanlage verbessern können.

Netilion Health

Netilion Health ist ein digitaler Service, der kontinuierlich den Zustand Ihrer Geräte überwacht. Sparen Sie Instandhaltungszeit, und mindern Sie das Risiko, dass es zu Produktionsstillständen oder Sicherheitsrisiken kommt, indem Sie Problemen, die einen Geräteaustausch nötig machen, immer einen Schritt voraus sind und Ausfälle schnell und aus der Ferne korrigieren.

Netilion Connect

Netilion Connect ermöglicht es Ihnen, die Daten aus dem Feld in Ihre individuelle Infrastruktur zu integrieren. Über eine API können Sie die Informationen in Ihrem eigenen System empfangen und verwalten.

IIoT bringt Wartungstechnikern zahlreiche Vorteile ©Endress+Hauser

Wartungstechniker können das Netilion IIoT-Ökosystem nutzen, um die Störungsbehebung effizienter zu gestalten

Das IIoT-Ökosystem speichert digitale Zwillinge Ihrer Betriebsmittel ©Endress+Hauser

Indem das Netilion IIoT-Ökosystem Ihnen den digitalen Zwilling Ihres installierten Betriebsmittels anzeigt, wird es für Sie einfacher, den Status der Geräte an kritischen Messstellen zu überprüfen

Wartungstechniker können das Netilion IIoT-Ökosystem nutzen, um die Störungsbehebung effizienter zu gestalten