Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimierung des Kesselwirkungsgrades

Die Erhöhung der Kesseleffizienz beginnt mit Qualitätsmessungen und Real-Time-Data

Anlagenpersonal vor einem Dampfkessel
Kessel mit Speisewasser ©Endress+Hauser
Kesselwirkungsgrad und Speisewasserregelung

Was ist der erste Schritt zzum Energiesparen in Hilfskreisläufen?

Wissen Sie, wie viel Energie in Ihrer Anlage verbraucht wird? Mangelndes Verständnis und fehlende Transparenz darüber, wo Energie verbraucht wird, führen zu Ressourcenverlusten, Produktivitätseinbußen und unnötigem Energieverbrauch. Wie können Anlagenbetreiber und Ingenieure die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen in Hilfskreisläufen sicherstellen? In vielen Hilfskreisläufen und Anwendungen können Energieeinsparungen realisiert werden. Der Kesselwirkungsgrad und die Dampfqualität sind ein guter Ausgangspunkt.

Steigerung des Kesselwirkungsgrads zur Erzielung einer optimalen Leistung

Messgeräte sind notwendig, um festzustellen, an welcher Stelle im Prozess Probleme auftreten können und um den Dampfverbrauch zu messen. Die Schwierigkeit bei der Verbesserung des Wirkungsgrads besteht darin, dass es zahlreiche Variablen gibt, die ihn beeinflussen können. Betrachtet man ein komplettes Dampfsystem, so wirkt sich praktisch alles auf die eine oder andere Weise auf den Wirkungsgrad aus, von der Verbrennungslufttemperatur am Kessel bis hin zu einem defekten Kondensatableiter an einer Verteilleitung.

Kesselwirkungsgrad, Prozessübersicht ©Endress+Hauser

Verbesserung des Kesselwirkungsgrads: Überwachung mit intelligenter Messtechnik

Kessel sind in der Regel mit Standardmessgeräten ausgestattet. Die Kesselsteuerung kann jedoch durch den Einbau von modernen Messgeräten mit erweiterten Überwachungsfunktionen verbessert werden. Durch die Wahl der geeigneten Messgeräte kann das Anlagenpersonal den spezifischen Energieverbrauch und den Wirkungsgrad des Kessels überwachen.

Ansicht Coriolis Messgerät ©Endress+Hauser

Der Trockenheitsanteil beeinflusst den Kesselwirkungsgrad

Die Überwachung des Trockenheitsanteils ist entscheidend für den Wirkungsgrad des Kessels. Der Einsatz von Trockendampf oder Nassdampf kann darüber entscheiden, wie effektiv und effizient eine Anlage arbeitet. Dies kann den Energieverbrauch erheblich steigern oder reduzieren. Energieverluste, Wärmeübertragung, Korrosion und Dampfverbrauch wirken sich auf den Wirkungsgrad des Kessels aus. Die Kontrolle des Speisewassers, der Dampfabscheidung und des ordnungsgemäßen Kesselbetriebs kann den Gesamtwirkungsgrad und die Leistung verbessern.

Bei einem Trockenheitsanteil von nur 90 % sind 10 % vom Betreiber als verfügbar angesehenen Energie bereits verloren. Darüber hinaus unterliegen herkömmliche Durchflussmessgeräte einem erhöhten Messfehler von typischerweise 5-8 % aufgrund des Flüssigkeitsanteils, der den Kessel verlässt.

Techniker vor einem Dampfkessel

Die Dampfqualität beeinflusst die Sicherheit des gesamten Systems

Um die Lebensdauer, die Verfügbarkeit, die Effizienz und die allgemeine Sicherheit des Kessels zu optimieren, ist eine umfassende Analyse von Wasser und Dampf unerlässlich. SWAS Compact-Systeme (Steam/Water Analysis System) bieten eine vollständige Analyse von Wasser-/ Dampfkreisläufen, einschließlich der Probenvorbereitung für die Messung von Parametern wie Kationenleitfähigkeit/ Säureleitfähigkeit, pH-Wert, gelöster Sauerstoff, Trübung, Natrium, Kieselsäure, Phosphat, Redox (ORP), Ammonium, Härte, Eisen, Kupfer und mehr.

Transparenz, Einblicke in den Prozess und erhöhte Sicherheit durch entsprechende Messgeräte

Industrielles Energiemanagement für Dampf, Druckluft, Heizung, Kühlung und Industriegase beginnt mit den richtigen Messgeräten 

Besprechen Sie Ihre Herausforderungen in der Produktion mit unseren Experten

Unsere Experten vor Ort unterstützen Sie gerne

Weitere Informationen über Energieeinsparungen in Hlifskreisläufen