Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Schwefelwasserstoff (H2S) in Erdgasgewinnung, -lagerung und -transport

TDLAS-Technologie zur Messung von H2S in Erdgasleitungen in der Versorgungskette

H2S kommt natürlich in Öl- und Gaslagerstätten vor. Um Korrosionsprobleme zu vermeiden, muss gefördertes Erdgas mit einem hohen Gehalt an H2S behandelt werden. Gasunternehmen setzen verschiedene Technologien zur Anreicherung des Erdgases ein. Zu den gängigen Verfahren gehören direkt eingespritzte flüssige Gasreinigungsmittel, chemische Aminbehandlungssysteme und granulierte feste Gasreinigungsmittel. Bei einigen Verfahren muss das Gas mit Feuchtigkeit gesättigt sein. Die unmittelbare Nähe zum Auslass einer Aufbereitungsanlage erhöht die Gefahr einer Flüssigkeitsverschleppung.

SS2000e, SS2100 in Gasanlage installiert ©Endress+Hauser

Die Vorteile auf einen Blick

  • Geringer Wartungsaufwand

  • Kein Messstreifen, Austausch von Lichtquelle oder Sonde, kein Trägergas

  • Wiederholbare, schnelle Messungen

  • Keine Feldrekalibrierung erforderlich

  • Zuverlässig auch in rauen Umgebungen

Herausforderungen herkömmlicher Messmethoden

H2S-Messungen werden traditionell mit einem Bleiacetatband durchgeführt. Bei dieser Art von Analysatoren werden mechanische Systeme verwendet, die eine Bandrolle durch einen Sensor führen, der die durch die Reaktion mit H2S verursachten Verfärbungen auf dem Band erkennt. Die Analysatoren sind sehr wartungsintensiv, das Band enthält Blei, das entsprechend behandelt werden muss, und die Systeme sind anfällig für kleine Störungen.

Lösung von Endress+Hauser

Die Diodenlaser-Absorptionsspektroskopie mit abstimmbaren Dioden (TDLAS) wurde von Endress+Hauser unter Verwendung der SpectraSensors-Technologie vor mehr als einem Jahrzehnt für Kohlenwasserstoffanwendungen eingeführt. Die Robustheit dieser laserbasierten Analysatoren ermöglicht den Einsatz in Erdgaspipelines mit sehr geringem Wartungsaufwand, ohne Störungen oder nachteilige Auswirkungen von Glykol, Methanol, Amin, Feuchtigkeitseinschlüssen usw.