Der Herstellungsprozess von Kosmetika geht mit vielen Herausforderungen einher, und der Wettbewerb auf dem weltweiten Kosmetikmarkt besser intensiv. Der Wandel ist die einzige Konstante bei den Konsumententrends, und regionale Besonderheiten, hohe Rohstoffkosten und zahllose Vorschriften tragen ebenfalls zur Komplexität bei. Bei diesem Run auf heiß umkämpfte Marktanteile sind Faktoren wie die Zeit bis zur Markteinführung und Fertigungsflexibilität alles entscheidend. Unsere Fachkompetenz in der Produktionsautomatisierung und intelligente, zuverlässige Messtechnik sorgen für eine effiziente und sichere Fertigung und damit für einen Wettbewerbsvorteil.
Schlüsselfaktoren
806
Millionen US-Dollar
erwarteter globaler Marktwert für Kosmetikprodukte bis 2023 Quelle: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Erfahren Sie, wie und wo wir Ihre Herstellungsprozesse unterstützen
Überblick über die Prozesse in der Kosmetikherstellung
Messstellen im Lagertank für flüssige Massenprodukte
Messstellen im Lagertank für pulverige Massenprodukte
Messstellen in einem Chargenmischer
Messstellen in einem Inline-Mischer
Messstellen in der Abfülllinie
Messstellen im Wasseraufbereitungsprozess
Messstellen im CIP-Prozess

Überblick über die Prozesse in der Kosmetikherstellung

Messstellen im Lagertank für flüssige Massenprodukte

Messstellen im Lagertank für pulverige Massenprodukte

Messstellen in einem Chargenmischer

Messstellen in einem Inline-Mischer

Messstellen in der Abfülllinie

Messstellen im Wasseraufbereitungsprozess

Messstellen im CIP-Prozess

Verbesserte Bestandskontrolle
Die in der Kosmetikindustrie verwendeten Ausgangsstoffe sind teuer und müssen daher fachgerecht gelagert und überwacht werden, um Ausschuss zu vermeiden. Zur Erfassung der Lagerbestände sind verschiedene Technologien erforderlich, wie z. B. hydrostatische Drucksensoren, Radar- und kapazitive Füllstandsmessgeräte.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere integrierten Technologien bieten moderne und zuverlässige Lösungen für die Verwaltung von Lagerbeständen und die Reduzierung von Ausschuss – bei gleichzeitig einfacher Wartung und Echtzeitüberwachung.
- Optimieren der Messung mit Messgeräten für jede Anwendung
- Schützen der Lagerprozesse vor Überfüllung und Leckagen mit unserem Liquiphant FTL50H
- Reduzieren von Ausschuss und Senken der Kosten mit intelligenter Instrumentierung

Genaues Mischen
Das Mischen ist der anspruchsvollste Schritt im Herstellungsprozess von Kosmetika. Darüber hinaus ist er auch von entscheidender Bedeutung für die Qualität des Endproduktes. Durch das präzise Dosieren und Mischen der zugefügten Rohstoffe und die effiziente Nutzung von Energie und Wasser kann nicht nur Ausschuss auf ein Minimum reduziert werden, sondern es lassen sich auch beträchtliche Kosten einsparen. Beim Umgang mit Flüssigkeiten stellen ölbasierte und anhaftende Produkte mit unterschiedlichen Viskositäten und Dichten eine echte Herausforderung dar.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere technischen Verfahren und intelligenten, zuverlässigen Messgeräte ermöglichen eine genaue und optimale Mischung, um die beste Produktqualität zu gewährleisten.
- Zuverlässige und genaue Durchfluss- und Viskositätsmessung mit dem Promass I
- Sichere und reibungslose Prozesse mit Liquiphant und Liquipoint FTW33 für anhaftende Produkte
- Minimale Energieverluste mit Lösungen für Energie-Monitoring und -Management

Genaue Abfüllung und Dosierung
Bei der Herstellung von Kosmetika ist es unerlässlich sicherzustellen, dass zu jeder Zeit exakt die richtige Produktmenge abgefüllt wird. Darüber hinaus können mechanische Abfüll- und Dosierkomponenten hohe Wartungskosten verursachen und unzuverlässig sein, was zu langwierigen Prozessunterbrechungen führt.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit unseren Coriolis Durchfluss-Messgeräten werden Ihre Chargen- und Abfüllprozesse hoch genau und zuverlässig.
- Integrieren Sie digitale Kommunikationsprotokolle
- Erhalten Sie eine genaue Kontrolle über den gesamten Abfüllprozess
- Sparen Sie Kosten durch Messgeräte, die keinerlei mechanisch bewegte Teile umfassen

Schnelle Kalibrierung und Wartung
Kalibrierungs- und Wartungsarbeiten können zu zeit- und kostenintensiven Stillstandszeiten führen. Stillstandszeiten müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden, wenn die Produktivitäts-KPI erfüllt werden sollen.
Unsere Kompetenz im Feld
Bei Endress+Hauser zählt die Kalibrierung zu den Kernkompetenzen. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Vor-Ort-Kalibrierservices für einen optimierten Betrieb, vollständige Konformität und minimierte Stillstandszeiten.
- Minimieren Sie die Kalibrierdauer mit mobilen Kalibrieranlagen von Endress+Hauser für die Durchflusskalibrierung vor Ort
- Vertrauen Sie auf vollständig rückführbare, akkreditierte Kalibriereinrichtungen
- Gewährleisten Sie die fortlaufende Compliance in der Produktion durch regelmäßige und professionelle Kalibrierung

Einhaltung sämtlicher Vorschriften
Um Probleme identifizieren zu können, die die Qualität Ihrer Kosmetikprodukte beeinträchtigen können, ist die Konformität mit Standards wie der ISO 17025 und dem von der FDA herausgegebenen GMP-Leitfaden für Kosmetik alles entscheidend. Gemäß den Leitlinien sollten Anlagen regelmäßig kalibriert oder überprüft werden und zwar gemäß einer Standardarbeitsanweisung (SOP), wobei die Ergebnisse ggf. zu dokumentieren sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Produkte, Services und Lösungen verfügen alle über die entsprechende Zertifizierung und Dokumentation für GMP-relevante Anlagen.
- Halten Sie alle nötigen Standards für gute Herstellungspraxis (GMP) ein
- Vertrauen Sie auf die Kalibrierungsexperten von Endress+Hauser
- Halten Sie alle notwendigen Unterlagen bereit
Vorteile
Die Welt der Kosmetikprodukte ist schnelllebig. Endress+Hauser verfügt über mehr als 65 Jahre Erfahrung, was die Verbesserung der Prozesse unserer Kunden anbelangt. Wir stützen uns dabei auf unsere tiefgreifende Prozesskenntnis und unsere umfassende Branchenkompetenz. Wir verstehen Ihre Herausforderungen und setzen alles daran, die beste Lösung für Ihre Anwendung und Ihre Anforderungen zu erarbeiten, damit Sie die Kosten unter Kontrolle halten und kürzest mögliche Zeiten bis zur Markteinführung erreichen können.
Schlüsselfaktoren
100 %
der Parameter Ihres Prozesses abgedeckt
Schlüsselfaktoren
100 %
Ihrer Produktion konform mit Qualitätsstandards
Schlüsselfaktoren
10 %
Reduzierung Ihrer Energiekosten innerhalb von 18 Monaten in Industrieanlagen und Erreichen der ISO 50001-Zertifizierung
Wie wir Sie unterstützen
Mit einem umfassenden Portfolio an Messgeräten für alle Prozesse der Kosmetikherstellung kann Endress+Hauser Sie dabei unterstützen, die Erwartungen der Verbraucher und die Sicherheitsstandards zu erfüllen und gleichzeitig Risiken zu minimieren sowie Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
- Vor-Ort-Kalibrierung für umfassende Compliance und bessere Verfügbarkeit
- Innovative Instrumentierung für geringstmöglichen Energieverbrauch und minimale Rohstoffverluste
- Inline-Messung von Qualitätsparametern zur optimalen Überwachung von Viskosität und Dichte
- Durchflussmessgeräte für genaue und kontinuierliche Dosierung und Abfüllung