Zementherstellung: Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche
Erfüllen Sie leicht die spezifischen und komplexen Anforderungen Ihrer Kunden
Angesichts volatiler Rohstoffpreise auf der einen Seite und komplexer Kundenanforderungen auf der anderen Seite war der Bedarf an optimierten Prozessen in der Zementindustrie noch nie so groß wie heute. Denken Sie beispielsweise an die Energiekosten bei der Klinkerherstellung, die bis zu 75 % der variablen Kosten ausmachen können. Um Ihre Kosten jedoch effizient senken zu können, ohne dass die Qualität Ihrer Produkte darunter leidet, benötigen Sie genaue, von zuverlässigen Messgeräten bereitgestellte Prozessdaten.
65-75 %
Energiekosten
als Anteil der Gesamtkosten sind bei der Zementherstellung nicht ungewöhnlich. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den Prozess zu optimieren.
Unabhängig davon, ob Sie ein Projekt verwalten, ein Brennstoffführungssystem automatisieren, Messgeräte für Ihren Klinkerprozess auswählen oder eine NOx-Gas-Reduktionslösung für Ihr Programm zur Einhaltung der Umweltvorschriften suchen – unsere erfahrenen Berater für die Prozessautomatisierung wissen mit allen Anforderungen bezüglich der Messung und Steuerung vollintegrierter Zementwerke umzugehen:
Überwachung von Rohmehl- und Klinkersilos
Ofenbrennersteuerungs- und Heizöl-Dosierungspaket
Überwachung des Klinkerkühlers
Messgeräte für den Zyklonvorwärmer
Lagerung und Dosierung von Zuschlagstoffen
Anwendungen
Überwachung von Rohmehl- und Klinkersilos
Um die Produktion am Laufen zu halten, müssen die Lagerbestände in den Rohmehl- und Klinkersilos kontinuierlich überwacht werdenDa Lagerbehälter viele verschiedene Formen und Größen haben, kann die Füllstandüberwachung zur Herausforderung werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet viele verschiedene Technologien und Lösungen der Füllstandüberwachung, die für anspruchsvolle Umgebungen, z. B. Staub und Abrieb, ausgelegt sind.
Der Pyroprozess wird im Allgemeinen als das Kernstück der Zementherstellung angesehen. Es ist die Phase, in der ein Großteil der Betriebskosten der Zementherstellung anfallen, und es ist deshalb auch der Bereich, in dem die meisten Gelegenheiten zur Prozessverbesserung bestehen.
Unsere Kompetenz im Feld
Der wichtigste Parameter für diese Prozesse ist natürlich die Temperatur. Durch Überwachung der Temperatur können Sie eine konsistente Produktqualität gewährleisten und den Brennstoffverbrauch optimieren.
Für die Temperaturmessung in den oberen Zyklonen des Vorwärmers verwenden Sie ein Thermoelement einem speziellen Keramikschutzrohr aus Siliciumnitrid.
Für die unteren Zyklonen empfehlen wir Thermometer mit einem Schutzrohr in Form eines konischen Stabes aus Nickel-Kobalt, das eine einzigartige Beständigkeit gegenüber aggressiven Gasen bietet.
Coriolis-Durchflussmessgeräte optimieren den Brenner durch Regelung des Massedurchflusses von Öl in den Brenner und versorgen das Ölheizsystem mit Online-Temperatur- und Viskositätsmessungen
Der Klinkerkühler ist eine der kritischsten Anwendungen bei der Zementproduktion, da die Kühlungsrate ausschlaggebend für die Klinkerqualität und die Gesamtleistung des Zements sein kann.:
Unsere Kompetenz im Feld
Dank unseres umfassenden Portfolios können wir ein Gesamtpaket für die Klinkerkühlerüberwachung aus einer Hand anbieten. Dieses Paket umfasst:
Eingriffsfreies radiometrisches Messsystem für den Massedurchfluss an Klinkerförderschnecken oder Bandaufgebern (gibt die Klinkerdichte an und schlussfolgert freie Kalkablagerungen)
Zyklonvorwärmer müssen überwacht werden, um die Mischung des Rohmehls zu kontrollieren und Verstopfungen zu verhindern, die zu kostenintensiven Stillstandzeiten führen könnten.
Unsere Kompetenz im Feld
Abgesehen von der Temperatur als Basisparaemter für die Gesamteffizienz kann die Messung des Drucks und der tatsächlichen Ablagerung dabei helfen, Verstopfungen zu erkennen.
Neueste High-Tech-Thermoelemente aus abriebfester Legierung mit vibrationsbeständiger Elektronik für eine langlebige Temperaturüberwachung
Klicken Sie sich durch diese Karten, um genauer zu erfahren, wie sie Ihre Produktionskosten reduzieren können
Vorteile
Industrieberater von E+H haben zusammen mit unseren Kunden in vielen Industriebereichen, zum Beispiel in der Edelmetall-, Zement- und Stahlherstellung, bemerkenswerte Ergebnisse und Anlagenoptimierungen bei gleichzeitiger Beibehaltung der hohen Betriebssicherheit erreicht. Neben unserer Fachkompetenz und unserem branchenoptimierten Produktportfolio ist unsere Unternehmensphilosophie ausschlaggebend für einen derartigen Erfolg: Für uns steht der Aufbau einer langfristigen Beziehung zum Kunden im Vordergrund – und nicht der schnelle Gewinn.
>145.000
intelligente Füllstandsensoren in Zementsilos weltweit
Die Gesamtenergiekosten können 65 bis 75 % der variablen Prozesskosten ausmachen. Um Energie zu sparen, helfen wir Ihnen, die Klinkerherstellung durch integrierte Online-Überwachung und optimiertes Brennstoffmanagement zu verbessern.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Verbessern Sie Ihre Trennprozesse im Bergbau
Verbessern Sie Ihre Prozesse im Bergbau, wie z. B. Schaumflotation und Eindickung, und steigern Sie die Effizienz bei der Gewinnung.
Optimieren Sie die Kosten des Stahlherstellungsprozesses durch den Einsatz intelligenter Instrumente und industrieorientierter Lösungen zur Prozessautomatisierung.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .