Données clés
-
Précision
(Pt100, -50…200° C) <=0,1 K
(PT100, -58…392 °F) <=0,18 °F
Domaine d'application
Le transmetteur monovoie iTEMP TMT142B avec afficheur rétroéclairé assure des mesures très fiables, précises et stables sur le long terme aussi bien dans les process critiques qu'en zone explosible.
Logé dans un boîtier de terrain à compartiment unique, il permet une utilisation à distance sécurisée grâce à son interface Bluetooth® (Application Endress+Hauser SmartBlue). Il convertit les entrées des thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances (Ω) et transmetteurs de tension (mV) en signal 4 à 20 mA et avec la communication HART® 7.
Transmetteur de température avec communication sécurisée Bluetooth® et HART® 7
Afficheur rétroéclairé procurant des informations de process et de diagnostic claires sur le terrain
Entrée universelle pour thermorésistances (RTD), thermocouples, résistances (Ω) et transmetteurs de tension (mV)
Fiabilité, stabilité sur le long terme et précision élevée, pour des opérations sûres dans les process critiques
Boîtiers robustes en aluminium ou en inox pour utilisation en zone explosible et dans des conditions de process difficiles
Avantages
Certifié pour l'utilisation en zone explosible :
CSA (IS, NI, XP et DIP), ATEX, INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d, poussières explosives)
Mesure de la température fiable, stable sur le long terme et précise, même dans des conditions ambiantes difficiles, grâce au boîtier à compartiment unique encapsulé sous pression et à la protection contre les surtensions intégrée
Interface Bluetooth® : gagnez du temps et simplifiez vos opérations de maintenance, de mise en service et autres configurations en utilisant l'application Endress+Hauser SmartBlue
Maintenance prédictive avec des fonctions de diagnostic avancées et une notification d'état condensé conformément à NAMUR NE 107
Afficheur rétroéclairé à grands chiffres, développé récemment, procurant des informations process claires et lisibles dans toutes les conditions ambiantes
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT142B
Version française - 01/2023
Transmetteur de température avec protocole HART<sup>®</sup>
EN FR 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA00191RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT142B
Version française - 01/2021
Transmetteur de température de terrain avec protocole HART®
EN FR 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Langue:
French
Version:
22/01/2021
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00107RFR_1621.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
iTEMP TMT142B
Transmetteur de température de terrain
avec protocole HART®EN FR 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Langue:
French
Version:
22/01/2021
Taille du fichier:
1.8 MB
Nom du fichier:
TI00107RFR_1621.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA iTEMP TMT142B
Transmetteur de température
avec protocole HART<sup>®</sup>EN FR 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
4.2 MB
Nom du fichier:
BA00191RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA iTEMP TMT142B
Transmetteur de température
EN FR 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Langue:
French
Version:
31/01/2023
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA00222RFR_1623-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx : Ex ia IIC T6 GaEN FR 13/09/202216/06/2020Langue:
French
Version:
13/09/2022
Taille du fichier:
810.4 KB
Nom du fichier:
XA01957TFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT142, TMT142B
HART®
Ex ia IIC T4~T6 Ga/GbEN FR 22/08/2022Langue:
Anglais
Version:
22/08/2022
Taille du fichier:
808.4 KB
Nom du fichier:
XA02912TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control Drawing CSA, Ex ia, Ex ec
Temperature field transmitter
Installation notes for hazardous Locations
Intrinsical safety, increased safetyEN FR 31/07/202029/07/2020Langue:
Anglais
Version:
31/07/2020
Taille du fichier:
170.1 KB
Nom du fichier:
10000011430.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx :
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx°C DbEN FR 13/09/202216/06/2020Langue:
French
Version:
13/09/2022
Taille du fichier:
473.3 KB
Nom du fichier:
XA01959TFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx :
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN FR 19/09/202216/06/2020Langue:
French
Version:
19/09/2022
Taille du fichier:
428.3 KB
Nom du fichier:
XA01958TFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX :
Ex ic IIC T6 Gc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6GcEN FR 12/09/202216/06/2020Langue:
French
Version:
12/09/2022
Taille du fichier:
424.9 KB
Nom du fichier:
XA02090TFR_0222-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Control drawing CSA XP, DIP
Temperature field transmitter
Installation notes for hazardous Locations
Explosion proof, dust ignition proof, increased safetyLangue:
Anglais
Version:
29/07/2020
Taille du fichier:
453.4 KB
Nom du fichier:
10000011429.pdf
-