Avec sa rentabilité, son encombrement optimal, sa configuration fiable, sa mise en service simple et sa construction hygiénique, le TMR35 satisfait aux exigences de l'industrie agroalimentaire et des sciences de la vie. Flexibilité élevée grâce à un grand nombre de raccords process hygiéniques.
Le capteur de température compact Easytemp TMR35 est utilisé pour mesurer les températures de -50 °C à +150 °C (-58 °F à +302 °F), ou jusqu'à +200 °C (+392 °F) avec un tube d'extension. Les emplacements d'installation les plus courants sont les cuves et les conduites. TMR35 avec raccords process pour les applications hygiéniques.
Avantages
Construction compacte entièrement en inox
Temps de réponse extrêmement courts
Excellente précision même avec des longueurs d'insertion courtes
4 fils, Pt100 ou transmetteur programmable par PC avec sortie 4 à 20 mA
Configuration et visualisation avec le logiciel d'exploitation PC gratuit ReadWin® 2000
Information de défaut en cas de rupture de sonde ou de court-circuit , réglable selon NAMUR NE43
Construction hygiénique avec marquage 3-A et certification EHEDG
Comment la détermination du profil de température augmente la sécurité de l'installation et la qualité du produit dans les réservoirs et dans les silos de stockage alimentaire.
Ce livre blanc explique comment les capteurs de température auto-contrôlés peuvent être utilisés dans les process industriels hygiéniques. Il détaille la théorie ainsi que la pratique et donne des exemples d'application.
Une nouvelle technologie de capteurs de température valide automatiquement son exactitude de mesure afin de réduire les risques lors des opérations de stérilisation par batch. En savoir plus !
Pour applications générales (TMR31) ou hygiéniques (TMR35), avec Pt100,
capteur de classe A et raccordement 4 fils
En option avec transmetteur 4 à 20 mA intégré, programmable par PC
Pour applications générales (TMR31) ou hygiéniques (TMR35), avec Pt100, capteur de classe A et raccordement 4 fils En option avec transmetteur 4 à 20 mA intégré, programmable par PC
Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauform an Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Next Level Hygienic: Complete offering for the
Food & Beverage and Life Sciences industries
PU (Publication)
Version anglaise - 08/2022
New version available in English
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
Compact, fast and precise TMR31 and TMR35 compact temperature probes with best-in-class hygienicdesign are a imed at applications in the life sciences and the food & beverage industries.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .