Débitmètres massiques Coriolis
Mesure de débit Coriolis : Mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité
Le principe de mesure Coriolis est utilisé dans un grand nombre d'industries, comme les sciences de la vie, la chimie, la pétrochimie, le pétrole et gaz, l'agroalimentaire et – non des moindres – les transactions commerciales. Les débitmètres Coriolis peuvent mesurer dans presque tous les fluides : produits de nettoyage, solvants, carburants, pétrole brut, huiles végétales, graisses animales, latex, huiles de silicone, alcool, jus de fruits, dentifrice, vinaigre, ketchup, mayonnaise, gaz ou gaz liquéfiés.
You've viewed 8 of 32 products
La possibilité de mesurer simultanément débit massique, masse volumique et température ouvre de nouvelles perspectives pour la commande de process, l'assurance qualité et la sécurité des installations. A partir de ces grandeurs de mesure primaires, on peut calculer d'autres grandeurs nominales importantes comme :
- Débit volumique
- Teneur en particules solides dans un fluide
- Concentrations dans des fluides multiphasiques
- Valeurs de masse volumique spécifiques telles que la masse volumique de référence, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, etc.
Cette vidéo explique la valeur ajoutée des nouveaux débitmètres Endress+Hauser tout au long de leur cycle de vie avec le Proline 300 comme exemple
Le principe Coriolis permet de mesurer directement le débit massique. Découvrez comment fonctionne le principe de mesure de débit Coriolis !
Proline 300 - Technologie éprouvée : Fit for the future
Principe de mesure du débit Coriolis
Si une masse en mouvement est mise en vibration perpendiculairement au sens d'écoulement, cela génère des forces de Coriolis (en fonction du débit massique). Dans le cas d'un débitmètre massique Coriolis, ce sont les tubes de mesure qui sont en vibration. Si un fluide (= masse) traverse ces tubes de mesure, cela génère des forces de Coriolis. La géométrie des vibrations de tube ainsi modifiée est mesurée à l'aide de capteurs à l'entrée et à la sortie comme différence de phase, et exploitée par le système de mesure qui en déduit le débit massique.
La fréquence de résonance des tubes de mesure est, quant à elle, directement proportionnelle à la masse volumique du fluide. Pour la compensation mathématique des effets thermiques, on mesure en outre la température des tubes de mesure. Ce signal correspondant à la température de process est également disponible en sortie.
Avantages
- Principe de mesure universel pour les liquides et les gaz
- Mesure multivariable – mesure simultanée du débit massique, de la masse volumique, de la température et de la viscosité
- Précision de mesure élevée : typique ±0,1% de m., en option : ±0,05% de m. (PremiumCal)
- Principe de mesure indépendant des propriétés physiques du fluide et du profil d'écoulement
- Pas de longueurs droites d'entrée et de sortie nécessaires