Données clés
-
Erreur de mesure max.
Débit volumique : ±2% v.m.au-dessus de DN200
-
Gamme de mesure
0 à 15 m/s (0 à 50 ft/s)
-
Gamme de température du produit
-40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
-
Pression de process max.
max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)
-
Matériaux en contact avec le produit
Système d'insertion :
Support du capteur 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Boîtier du capteur 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Domaine d'application
Prosonic Flow I 400 combine la technologie des capteurs à insertion avec les avantages de nos transmetteurs Proline 400, tels que la technologie Heartbeat pour la surveillance sûre des process et l'accès au serveur web pour une installation et un fonctionnement aisés. Soudé directement sur la conduite, Prosonic Flow I 400 est spécialement adapté pour les tuyauteries larges telles que les conduites de distribution d'eau et les projets nécessitant l'installation d'appareils fixes.
Le principe de mesure est insensible à la densité et à la conductivité
Mesure bidirectionnelle du débit pour l'eau potable et les eaux usées
Caractéristiques de l'appareil :
Compatible avec deux parcours de mesure parallèles
Pour les diamètres larges : DN 200 à 4000 (8 à 160")
Température du produit : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)
Boîtier de transmetteur en polycarbonate résistant ou en aluminium
Version à distance pour le montage mural
Enregistreur de données intégré : surveillance des valeurs mesurées
Avantages
Faible investissement – le rapport coût-efficacité augmente avec le diamètre de la conduite (jusqu'à DN 4000/160")
Signal stable à long terme – installation directe et sans maintenance du capteur dans le fluide
Transparence du process – capacité de diagnostic
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Accès à distance – serveur web
Diagnostics intégrés, vérification et surveillance – technologie Heartbeat
Vidéos
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow I 400
Version française - 01/2022
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI01567DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow I
Version française - 01/2022
Capteur ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01511DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Proline Prosonic Flow I 400
Débitmètre ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
TI01567DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Proline Prosonic Flow I 400
Débitmètre ultrasons à temps de transit
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA02085DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
5.5 MB
Nom du fichier:
BA02303DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
2.1 MB
Nom du fichier:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline 400
Transmetteur avec capteur ultrasons à temps de transit
HARTEN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
KA01510DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Proline 400
Transmitter with ultrasonic time-of-flight sensor
Modbus RS485EN FR 15/05/2024Langue:
Anglais
Version:
15/05/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
KA01660DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Proline Prosonic Flow I
Capteur ultrasons à temps de transit
EN FR 15/05/202411/01/2022Langue:
French
Version:
11/01/2022
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
KA01511DFR_0121-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN FR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN FR 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-