Préleveurs d'échantillons automatiques
Préleveurs mobiles ou fixes pour l'eau, les eaux usées, l'eau pluviale et l'eau de surface
Il existe différentes raisons de prélever des échantillons d'eau ou d'eaux usées. Il s'agit souvent d'une exigence légale, mais cela aide également à protéger les eaux de surface, à surveiller les process de traitement des eaux usées ou à identifier des déverseurs dans les égouts. Nos préleveurs d'échantillons automatiques sont une solution d'échantillonnage intelligente et éprouvée. Les préleveurs entièrement automatisés prélèvent des échantillons pour les stations d'épuration industrielles et municipales, les autorités de gestion de l'eau et tous les clients industriels pour lesquels le prélèvement d'échantillons est essentiel.
You've viewed 8 of 32 products
Préleveurs d'échantillons automatiques
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Nos préleveurs automatiques sont adaptés à un grand nombre d'applications, comme :
- Prélèvement d'eau
- Prélèvement d'eau pluviale
- Prélèvement d'eau de surface
- Prélèvement en rivière
- Prélèvement sur un puits
- Surveillance de bassins d'alimentation
- Surveillance d'eau de process
- Prélèvement de produit pour le contrôle de la qualité
- Prélèvement d'eaux usées
- Prélèvement de boue de prétraitement
- Surveillance des égouts
Système de refroidissement de pointe
Tous nos préleveurs stationnaires sont équipés d'une technologie de refroidissement moderne. Nous évitons les hydrofluorocarbures (HFC) afin de protéger l'environnement et réduire le potentiel de gaz à effet de serre.
Profitez des avantages suivants :
- Technologie de refroidissement respectueuse de l'environnement
- Harmonisation des inventaires des pièces détachées
- Compatibilité et modularité
Prélèvement automatique d'eau dans une station d'épuration avec le préleveur Liquistation CSF48.
Découvrez notre assistant de mise en service unique pour Liquistation CSF28
Prélèvement automatique en rivière avec le préleveur portable Liquiport CSP44.
Les préleveurs automatiques Liquistation et Liquiport avec un grand choix de configurations de flacons et de tuyaux.
Prélèvement programmable d'eau et d'eaux usées
Le prélèvement d'échantillons d'eau et d'eaux usées avec nos préleveurs automatiques est simple et tout à fait fiable : il suffit d'entrer l'intervalle de temps passé devant le préleveur ainsi que le volume d'échantillon souhaité dans le menu et le préleveur s'occupe du reste - en totale conformité avec les réglementations internationales en matière d'eau. Nos stations de prélèvement refroidissent vos échantillons et les protègent contre le vandalisme. De ce fait, vous êtes à l'abri lorsqu'il s'agit de fournir des preuves aux autorités.
Prélèvement d'échantillons proportionnel au débit
Nos préleveurs automatiques sont équipés d'un transmetteur capable de recevoir des signaux externes, provenant par exemple d'un débitmètre. De cette manière, le prélèvement peut être adapté au débit : plus le débit est élevé, plus l'échantillonnage est fréquent. Les responsables d'installations ont toujours une vue détaillée des taxes sur l'eau.
Prélèvement d'échantillons déclenché par un événement
Lorsque nos préleveurs automatiques sont équipés de capteurs d'analyse, ils peuvent détecter des charges élevées dans l'eau ou les eaux usées et déclencher automatiquement le prélèvement. Ce prélèvement déclenché par un événement fournit une preuve fiable des charges maximales dans les eaux de surface, comme les rivières ou les lacs, ou à l'entrée des stations d'épuration. Placés dans les égouts, nos préleveurs automatiques détectent les charges maximales suffisamment tôt pour que la charge puisse être redirigée vers des bassins de rétention avant d'atteindre l'entrée de la station.
Avantages
- Les programmes d'échantillonnage flexibles dans les préleveurs automatiques permettent de prélever vos échantillons en fonction du temps, du débit ou en fonction d'un événement avec un seul appareil. Les échantillons sont versés dans des flacons individuels.
- Nos stations de prélèvement Liquistation sont équipées d'un système de refroidissement sûr et d'un coffret verrouillable qui garantit une excellente sécurité pour vos échantillons d'eau et d'eaux usées.
- Le préleveur portable Liquiport est idéal pour le prélèvement mobile d'eau, d'eau de surface, de rivière, de puits et la surveillance des égouts. Sa batterie intégrée permet un fonctionnement autonome même dans des zones reculées.
- Nos préleveurs automatiques sont équipés d'un transmetteur. Connectez des capteurs de pH, conductivité, oxygène, turbidité et autres pour obtenir une station de mesure totalement automatisée, par ex. pour la surveillance des eaux de surface ou des eaux usées.
- Si nos préleveurs entièrement automatisés sont installés à l'entrée et en sortie de votre station d'épuration, vous pouvez évaluer et calculer le degré de décomposition des polluants et la quantité d'énergie consommée.