Données clés
-
Température de process
-10 à 140 °C (14 à 284 °F)
-
Pression de process
Actionnement pneumatique : 16 bar jusqu'à 140 °C (232 psi jusqu'à 284 °F)
Actionnement manuel : 8 bar jusqu'à 140 °C (116 psi jusqu'à 284 °F)
Domaine d'application
Totalement stérilisable, la sonde rétractable Cleanfit CPA875 garantit une protection maximale contre la contamination, ce qui en fait la sonde idéale pour les applications dans les sciences de la vie et l'agroalimentaire. Entièrement certifiée (EHEDG et ASME BPE) et conçue en matériaux recommandés par la FDA, la CPA875 est la solution idéale là où l'hygiène est primordiale !
La Cleanfit CPA875 est une sonde rétractable pour les capteurs de pH, redox, oxygène et NIR avec un diamètre de 12 mm et une longueur de 225/360 mm.
Elle a été développée pour une sécurité maximale dans les industries suivantes :
Agroalimentaire
Biotechnologie
Sciences de la vie
Produits chimiques spécifiques
Avantages
Sécurité de process maximale : La construction brevetée du joint dynamique prévient la contamination.
Fonctionnement simple : Le capteur peut être retiré, stérilisé et étalonné sans interrompre le process – aseptique et hygiéniquement sûr.
Pas de contamination croisée : Construction stérile selon EHEDG et ASME BPE ainsi que joints selon FDA et USP class VI.
Flexible : Adaptation individuelle aux exigences de votre process grâce à un grand choix de raccords process.
Double chambre de maintenance en option : Le joint entre les parties stériles et non stériles se déplace dynamiquement avec le guide de capteur – selon le principe de la seringue. La partie stérile et le produit de process ne sont pas affectés.
Vidéos
Prédécesseur
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cleanfit CPA875
Version française - 12/2021
Support de process rétractable pour les applications stériles et hygiéniques
EN FR 16/05/202403/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Langue:
French
Version:
03/12/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA01279CFR_0421-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cleanfit CPA875
Version française - 09/2022
Sonde de process rétractable pour applications stériles et hygiéniques avec capteurs 12 mm pour la mesure en ligne de pH, redox, oxy gène et NIR
EN FR 16/05/202402/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Langue:
French
Version:
02/09/2022
Taille du fichier:
984.6 KB
Nom du fichier:
TI01168CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Cleanfit CPA875
Sonde de process rétractable pour applications stériles et hygiéniques
avec capteurs 12 mm pour la mesure en ligne de pH, redox, oxy
gène et NIREN FR 16/05/202402/09/202230/04/201609/06/201526/06/2014Langue:
French
Version:
02/09/2022
Taille du fichier:
984.6 KB
Nom du fichier:
TI01168CFR_0422-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cleanfit CPA875
Support de process rétractable pour les applications stériles et
hygiéniquesEN FR 16/05/202403/12/202130/04/201609/06/201501/07/2014Langue:
French
Version:
03/12/2021
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA01279CFR_0421-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN FR 29/08/202330/04/2021Langue:
Anglais
Version:
29/08/2023
Taille du fichier:
512.7 KB
Nom du fichier:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Langue:
Turc
Version:
23/11/2023
Taille du fichier:
7.2 MB
Nom du fichier:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Langue:
Allemand
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Langue:
Anglais
Version:
21/09/2022
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Langue:
Espagnol
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Langue:
Tchèque
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
740.3 KB
Nom du fichier:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Langue:
Italien
Version:
12/01/2017
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Domaines d'activité (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Langue:
Anglais
Version:
08/03/2022
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-