Appareils portables de mesure du pH
Connectez votre laboratoire avec les process à l'aide du Liquiline CML18 portable multiparamètre et les capteurs Memosens Lab
Que vous souhaitiez collecter et analyser les valeurs de pH, d'oxygène dissous ou de conductivité au laboratoire, des instruments de mesure fiables sont indispensables. Endress+Hauser transfère les connaissances et les technologies de l'automatisation des process aux laboratoires. Profitez de notre gamme d'instruments Memosens Lab avec la technologie de pointe Memosens 2.0, qui offre un fonctionnement simple, une grande précision et des valeurs de mesure fiables.
You've viewed 8 of 32 products
La gamme Memosens Lab rassemble tous les composants nécessaires pour assurer des mesures fiables et traçables au laboratoire ou sur des prises d'échantillons directement sur le terrain. Elle est constituée du terminal portable Liquiline Mobile CML18, du logiciel de documentation Memobase Pro pour une traçabilité parfaite et de capteurs de laboratoire précis pour le pH, le redox, l'oxygène dissous (OD) et la conductivité. Tous les instruments sont connectés et fournissent des valeurs de mesure consistantes à 100 %.
Simplifiez vous la vie
Il suffit de raccorder le capteur correspondant au terminal portable multiparamètre CML18, et la collecte des valeurs peut commencer. Pour commuter entre les différents paramètres pH, redox, oxygène dissous et conductivité, il suffit de changer le capteur directement sur le site et de démarrer la mesure sans réaliser d'étalonnage. Toutes les étapes de votre mesure sont documentées et traçables dans le logiciel Memobase Pro pour répondre aux exigences BPL ( Bonnes Pratiques de Laboratoire).
Donnez-moi des valeurs fiables
Les capteurs impressionnent par leur grande précision et leur temps de réponse rapide, ce qui est indispensable notamment pour la mesure de l'oxygène. La technologie de capteur Memosens assure également une mesure sans faille et un signal numérique solide sans risque de perte soudaine de signal. La technologie est unique en mesure de laboratoire et simplifie le quotidien des professionnels à tous les niveaux. L'utilisation d'une seule technologie pour toutes les mesures en laboratoire et sur le process est la garantie d'une consistance parfaite et de valeurs de mesure fiables à tout moment.
Connexion de tous les composants du concept de la gamme Memosens Lab
Gamme Memosens Lab constituée du logiciel Memobase Pro, du Liquiline Mobile CML18 et des capteurs de laboratoires correspondants pour le pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), l'oxygène (COL37E) et la conductivité (CLL47E)
Analyse fiable de vos échantillons au laboratoire
Contrôlez les boucles de mesure en ligne pendant le process
Utilisez le Liquiline CML18 Mobile comme appareil de mesure portable du pH, de l'oxygène dissous ou encore de la conductivité afin de contrôler vos points de mesure. Collectez les valeurs de mesure du pH, du redox, de la conductivité ou de l'oxygène en parallèle des mesures en ligne.
Mesures directement sur le terrain
Contrôle des paramètres critiques précisément au niveau de l'application. Par exemple, les opérateurs doivent contrôler la teneur en oxygène dissous dans les bassins d'aération des stations d'épuration. Avec le Liquiline CML18 et le COL37E, vous pouvez compter sur un fonctionnement simple et des mesures précises.
Vérifiez vos échantillons ponctuels au laboratoire
Analysez les échantillons du process au laboratoire. Avec le logiciel Memobase, toutes les valeurs de mesure peuvent être documentées et traçables selon les BPL.
Avantages
- Valeurs de mesure fiables : nous transférons nos connaissances des process à votre laboratoire de mesure. Technologie Memosens éprouvée avec véritable plug & play pour tous les cas d'utilisation, des prises d'échantillons à vos points de mesure existants.
- Utilisation simple grâce au véritable plug & play : vous n'avez qu'à changer le capteur au niveau du point de mesure pour collecter d'autres paramètres. Aucun autre étalonnage nécessaire.
- Optimisez vos BPL pour une traçabilité complète des capteurs et des mesures : avec Memobase Pro Mobile, vous pouvez facilement réaliser les réglages des capteurs et numériser le QR code sur les solutions tampons Endress+Hauser pour une traçabilité complète jusqu'aux séries de flacons tampons.
- Appareil portable Liquiline CML18 pour mesures mobiles : le transmetteur portable dispose d'une connexion Bluetooth et peut être équipé d'accessoires utiles comme un boîtier résistant aux chocs ou une dragonne pour travailler les mains libres.
- Personnalisez votre appareil de mesure du pH portable : sélectionnez parmi 4 électrodes de pH - Memosens CPL51E & Memosens CPL53E pour les applications standard, Memosens CPL57E pour l'eau pure et Memosens CPL59E pour les fluides exigeants - et combinez-les avec le terminal portable Liquiline CML18.