Données clés
-
Gamme de mesure
0 à 500 g/l (0 à 31 lb/ft3), 0 à 50%
Domaine d'application
Le dispositif de mesure en ligne Teqwave MW 300 améliore le traitement des boues dans les stations d'épuration grâce à la mesure en temps réel des matières solides au moyen de micro-ondes. Cela permet une optimisation plus rapide et plus efficace des process et moins de mesures de laboratoire. La disponibilité continue des données améliore la séparation solide-liquide, augmente la sécurité de fonctionnement et permet une réponse rapide aux changements. Des applications typiques du traitement des boues sont par exemple la clarification, la digestion et la déshydratation.
La version compacte du transmetteur Proline 300 est conçue avec un haut degré de flexibilité, pour répondre à divers besoins opérationnels et d'intégration système. Il permet l'accès depuis un côté, un afficheur à distance et des fonctionnalités de connectivité améliorées. Pour une utilisation facile et pour fournir des informations supplémentaires sur le process et l'appareil, il est livré avec le serveur web intégrés et optionnellement le WLAN.
Avantages
Performances de mesure fiables en temps réel – mesure permanente en ligne avec une excellente répétabilité
Moins de maintenance – le tube poli réduit les colmatages, ce qui rallonge les intervalles de nettoyage
Réduction des efforts en programmation – calcul du taux de charge embarqué disponible en combinaison avec un débitmètre
Moins de points de mesure – mesure multivariable (matières en suspension, température, conductivité)
Installation simple – construction de capteur innovante et technologie de pointe avec serveur web (WLAN en option)
Accès total à toutes les informations de process et de diagnostic – nombreuses E/S librement configurables
Vérification intégrée – Heartbeat Technology permet de documenter la fonctionnalité de l'appareil sans interruption du process
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Version anglaise - 03/2024
Total solids measurement via microwave transmission
EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
TI01763DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Version anglaise - 03/2024
Total solids measurement via microwave transmission Modbus RS485
EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA02321DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
TI01763DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
6.4 MB
Nom du fichier:
BA02321DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
7.6 MB
Nom du fichier:
BA02320DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
GP01212DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Measuring device for total solids measurement Proline 300
HART transmitter
for total solids measurement via microwave transmissionEN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
4.4 MB
Nom du fichier:
KA01672DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Measuring device for total solids measurement Proline Teqwave MW
Sensor for total solids measurement via microwave transmission
EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
863.9 KB
Nom du fichier:
KA01671DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Measuring device for total solids measurement Proline 300
Modbus RS485 transmitter
for total solids measurement via microwave transmissionEN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
KA01673DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Replacing the transmitter
Teqwave M 300
EN FR 01/01/2024Langue:
Anglais
Version:
01/01/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01478DA2_0123-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
EA Mounting Kit Sensor
Teqwave M
EN FR 15/03/2024Langue:
Anglais
Version:
15/03/2024
Taille du fichier:
554.4 KB
Nom du fichier:
EA01482DA2_0123-00.pdf
-