©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 25 bar (363 psi)
Arbeitsbereich
Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 100.000,00 mm (3.937,01'')
Anwendungsgebiet
Einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie präzise Thermoelemente Typ J und Typ K ermöglichen eine sehr zuverlässige und genaue Temperaturmessung in einfachen Prozessen. Der Fühler eignet sich zur Temperaturmessung in Maschinen, Laboreinrichtungen und Anlagen mit gasförmigen oder flüssigen Medien, wie z. B. Luft, Wasser, Öl. Ohne zusätzlichem Schutzrohr hat der Fühlermantel direkten Kontakt mit dem Prozessmedium. Dies ermöglicht eine schnelle und genaue Messung von Temperaturänderungen.
Geeignet zur Temperaturmessung in Maschinen, Kraftwerken und Anlagen mit gasförmigen oder flüssigen Medien wie z. B. Luft, Dampf, Wasser und Öl.
Vorteile
Hohe Flexibilität durch anwenderspezifische Einstecklängen und variable Prozessanschlüsse
Schnelle Ansprechzeit
Verschiedene Typen von Thermoelementen gemäß DIN EN 60584 und ASTM E230/ANSI MC96.1: Typ J (Fe-CuNi), Typ K (NiCr-Ni)
Zündschutzart für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen: Eigensicher (Ex ia) und Nicht funkend (Ex nA)
NEPSI-Zulassung (Ex ia)
Lean Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Merkmal / Anwendung
metrische Bauart Kabelfühler geeignet für Ex-Bereiche Prozessanschluss als Klemmverschraubung
Schutzrohr
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
2,0 mm (0,08'') 3,0 mm (0,12'') 4,5 mm (0,18'') 6,0 mm (0,24'')
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 100.000,00 mm (3.937,01'')
Werkstoff Schutzrohr
1.4401 (316) Alloy 600 (2.4816)
Prozessanschluss
Klemmverschraubung: G1/4 G3/8 G1/2 G1/8 NPT1/4 NPT1/2 NPT1/8 NPT3/8
Arbeitsbereich
Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 750 °C (max. 1.382 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 25 bar (363 psi)
Beliebteste Downloads
TSC310
Deutsche Version - 07/2020
Thermoelement-Thermometer
EN
DE
CS ES FR IT JA PL PT RU ZH
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2020
Dateigröße:
328.3 KB
Dateiname:
TI00255TDE_0220.pdf
33 Dokumente
Thermoelement-Thermometer
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
17/07/2020
23/09/2011
01/08/2010
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2020
Dateigröße:
328.3 KB
Dateiname:
TI00255TDE_0220.pdf
Thermocouple Thermometers
omnigrad TSC
Thermocouple Thermometers omnigrad TSC with interchangeable mineral insulated insets
Sprache:
Deutsch
Version:
29/08/2005
Dateigröße:
830.8 KB
Dateiname:
TI090Tde.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC-Thermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
28/03/2023
20/12/2021
03/05/2016
28/11/2012
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
28/03/2023
Dateigröße:
454.3 KB
Dateiname:
XA00072RDE_1623-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC-Messeinsätze und Kabelthermometer ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
30/03/2023
Dateigröße:
459.3 KB
Dateiname:
XA00100RDE_1823-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC-Thermometer ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Litauisch Lettisch Niederländisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Chinesisch
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
20/11/2023
Dateigröße:
456.8 KB
Dateiname:
XA00044RDE_2023-00.pdf
TPx100, TSx310,
iTHERM TS111
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 X Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Sprache:
Englisch
Version:
01/11/2021
Dateigröße:
433.2 KB
Dateiname:
XA01421TEN_0321.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
DE
Russisch
10/03/2020
02/11/2016
Sprache:
Englisch
Version:
10/03/2020
Dateigröße:
171.9 KB
Dateiname:
XA01459TEN_0220.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
DE
Französisch
01/06/2009
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
XA087ra3_0609.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
17.9 MB
Dateiname:
FA00006Tde_2223_online.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Das Gerät ist nicht reparierbar
Ersatzteilkit TA50-QB/FB D=3mm AISI 316
Ersatzteilkit TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Prozessanschluss, verschiebbar TA50
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren