©Endress+Hauser
RNB22 Systemstromversorgung für Hutschienen für einen 4-Leiter-Sensor oder -Transmitter
©Endress+Hauser
Interfacegeräte der RN Series
©Endress+Hauser
Inbetriebnahme von kompakten Interfacegeräten der RN Series in einem Schaltschrank
Spezifikation im Überblick
Anwendungsgebiet
Die RNB22 ist eine kompakte, hoch effiziente, primär getaktete Stromversorgung für Hutschienen-Interfacesysteme. Sie stellt einen zuverlässigen, einphasigen Ausgang von 24 V DC / 2,5 A zur Verfügung und bietet einen Weitbereichseingang von 100 ... 240 VAC / 110 ... 250 VDC mit einem dynamischen und statischen Boost von 5 A bzw. 3,125 A. Wird sie zusammen mit dem RNF22 Einspeise- und Fehlermeldemodul eingesetzt, bietet die RNB22 Redundanz, erhöhte Kapazität sowie eine Funktionsüberwachung, um kritische Betriebszustände zu melden, bevor Fehler auftreten.
Hoch effiziente 24 VDC / 2,5 A-Stromversorgung mit geringer Verlustleistung
Paralleler Einsatz mit RNF22 für Redundanz
Geeignet insbesondere für dezentrale Applikationen oder Schaltschränke
Platzeinsparung im Schaltschrank durch schmale und flache Bauform
Niedrige Erwärmung, kein seitlicher Abstand zu benachbarten Geräten erforderlich
Für Umgebungstemperaturen: –25 ... 70 °C (–13 ... 158 °F)
Vorteile
Sicherer und zuverlässiger einphasiger Ausgang im Leistungsbereich bis 100 W
Hohe Systemverfügbarkeit dank intelligenter, präventiver Funktionsüberwachung
Kraftvolle Leistungsreserve auch im niedrigen Leistungsbereich
Schutz vor transienten Spannungsspitzen, kurzschlussfest, leerlauffest
Werkzeugloser Einbau, beliebige Einbaulage (horizontal oder vertikal)
Fundamental Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
©Endress+Hauser
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Loading alternative products
Erfolgsstorys
Smarte Energielösungen
Smarte Energielösungen - Lückenlose Datenaufzeichnung ermöglicht gezielte Optimierung
Die ganze Geschichte
Energieeffizienz in der Praxis
Energieeffizienz in der Praxis - Universalzielvereinbarung und Befreiung von der CO2 -Abgabe bei der Temmentec AG
Die ganze Geschichte
Sichere Druckluftversorgung
Endress+Hauser (Schweiz) AG unterstützt Kunden bei der Optimierung der Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Druckluftanlagen.
Die ganze Geschichte
Funktion
Systemstromversorgung 24 V DC
Beliebteste Downloads
RNB22
Deutsche Version - 05/2021
Systemstromversorgung 24 V DC / 2,5 A
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
03/05/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01585KDE_0121.pdf
15 Dokumente
Systemstromversorgung 24 V DC / 2,5 A
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
03/05/2021
Sprache:
Deutsch
Version:
03/05/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01585KDE_0121.pdf
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RU
EN
DE
Japanisch
24/03/2021
Sprache:
Englisch
Version:
24/03/2021
Dateigröße:
898.2 KB
Dateiname:
BA02055K09A2_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Sprache:
Japanisch
Version:
29/08/2022
Dateigröße:
11.7 MB
Dateiname:
Fa00016k33ja_2019.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Sprache:
Koreanisch
Version:
12/03/2024
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
FA00016K46KO.pdf
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2023
Dateigröße:
14.5 MB
Dateiname:
FA00016KEN_2323_online.pdf
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Sprache:
Englisch
Version:
02/06/2023
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
IN01216K09EN_02.23.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Sprache:
Koreanisch
Version:
08/09/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
IN01216K09KO_0121.pdf
RN Series
Zuverlässige Signalverarbeitung
und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
Sprache:
Deutsch
Version:
02/06/2023
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
IN01216K09DE_02.23.pdf
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Sprache:
Französisch
Version:
08/09/2021
Dateigröße:
884.3 KB
Dateiname:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren