Unser digitaler Monitoring-Service verbindet Sie mit Ihren Messwerten, wo auch immer Sie gerade sind. Auf Basis von IIoT ermöglicht Ihnen Netilion Value, Ihre Anlage in Echtzeit zu überwachen. Dank digitalem Zugriff sind Sie in der Lage, die Qualität Ihrer Betriebsabläufe zu verwalten – selbst aus der Ferne.
Messgeräte arbeiten rund um die Uhr – egal an welchem Standort. Aber für Sie muss das nicht gelten. Mit Netilion Value können Sie jederzeit auf Ihre Messdaten zugreifen dank IIoT. Außerdem gibt Ihnen Netilion Value Grenzwert-Alarme aus, damit Sie Abweichungen erkennen können, noch bevor sie zum Problem werden. Nutzen Sie digitale Daten, um Notfall-Einsätze zu vermeiden, Verbesserungen einzuführen und konform zu bleiben.
Greifen Sie auf all Ihre Messdaten zu – jederzeit und überall
Betriebsabläufe verbessern
Damit Ihre Anlage reibungslos arbeiten kann, müssen Sie wissen, wann und wo Probleme auftauchen können. Jedes Problem, das Sie dank Ihrer Daten frühzeitig erkennen, lässt sich leichter beheben. Im IIoT-basierten Monitoring-Service Netilion Value können Sie Grenzwert-Alarme einrichten, Dashboards erzeugen und detaillierte Analysen durchführen, um die Betriebsfähigkeit zu optimieren.
Qualität sichern
Jeder Prozessschritt beeinflusst das Ergebnis. Doch dank exakter Daten von kritischen Messstellen sind Sie in der Lage, Verbesserungen vorzunehmen. Eine Anpassung der Temperatur, des Volumenstroms oder anderer Werte an einem bestimmten Punkt im Prozess kann die Input-Output-Beziehungen und die Produktqualität verbessern.
Konform bleiben
Vollständige Rückverfolgung und eine automatisierte Berichterstellung sind die einfachste Art, um nachzuweisen, dass Sie alle rechtlichen Auflagen erfüllen. Mit Netilion Value lassen sich Ihre Daten aus dem Feld spielend einfach exportieren. Dank IIoT können Sie Ihre Konformität mit Kühlkettenvorgaben, Sterilisationsanforderungen oder anderen Auflagen dokumentieren.
Ermöglichen Sie den richtigen Teammitgliedern Datenzugriff
Betriebsingenieur
Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Prozess läuft. Das bedeutet oft auch, dass Sie mögliche Probleme beseitigen müssen. Mit dem Netilion Value Datenmonitoring können Sie jederzeit und überall auf die Felddaten zugreifen und sich Grenzwert-Alarme ausgeben lassen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
Betriebsleiter
Die Betriebsleitung in einer industriellen Anlage ist eine ausgesprochen komplexe Aufgabe. Sie sind für die gesamte Anlage, jedes Instrument und jede Messstelle verantwortlich. Dank IIoT liefert Ihnen Netilion Value wichtige Daten aus dem Feld. Mithilfe von Dashboards und Datenhistorie behalten Sie die Kontrolle und können proaktive Entscheidungen treffen.
Qualitätsmanager
Um gute Qualität erzielen zu können, müssen Sie alle Faktoren unter Kontrolle haben. Durch einen schnellen und intelligenten Zugang zu allen im Feld erfassten Messwerten erhalten Sie wertvolle Einblicke, die Optimierungen ermöglichen. Zudem lässt sich die Konformität mit HACCP und anderen rechtlichen Auflagen durch IIoT-basiertes Datenmonitoring einfacher nachweisen.
Netilion acts like a doctor in our plant. It is right there, whenever we need it.
Alicia Ramirez, Head of I&C Engineering and Maintenance, Sucroliq S.A.P.I DE C.V.
Wir benötigten Messsensoren zur Überwachung des Wasserkreislaufs und ein System zur Verwaltung der Messdaten mit Alarmen, die auf Grenzwertüberschreitungen oder andere Probleme hinweisen.
Olivier Sommen, Betriebsleiter, Petite Camargue Alsacienne
Geplant ist, neue Technologien der IIoT, die sich in der Testanlage bewähren, dann ebenfalls in Produktionsbereichen einzusetzen und diese auf das ganze Werk auszurollen.
Michael Werske, Head of Utility Supply Services, Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .