Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-20°C ... 80°C (-4 °F ... 170 °F)
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,5 bar bis 1,5 bar (7 psi to 25 psi)
-
Min. Mediumsdichte
>= 100 g/l
Anwendungsgebiet
Der ökonomische Drehflügel-Grenzschalter Soliswitch FTE31 eignet sich bestens für den Einsatz in Schüttgütern. Dank des Polymer-Gehäuses und des kompakten Designs ist er der ideale Sensor für Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Durch seine Bauform und die verwendeten Werkstoffe ist der FTE31 extrem robust und für den Gebrauch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Typische Anwendungsbeispiele sind die Füllstanddetektionen von z.B.: Getreide, Zucker, Kakao, Futtermittel, Waschmittel, Kreide, Gips, Zement, Granulat, Holzspäne.
Prozessanschlüsse: Einschraubstück - Gewinde NPT 1 1/4" oder NPT 1 1/2"
Sensorlänge: Verschiedene Standardlängen zwischen 100 mm und 600 mm
Temperatur: -20 bis +80 °C
Druck: +0,5 bis +1,8 bar
FM, CSA
Vorteile
Zuverlässiger und ökonomischer Drehflügel-Grenzschalter
Höchster Sicherheitsstandard für staubexplosionsgefährdete Bereichen
Vielzahl an Bauformen für den Gebrauch unter verschiedensten Anwendungsbedingungen
Rutschkupplung verhindert Auswirkungen auf Flügel
Schutzart IP 65 / NEMA 4x / Typ 4x für optimale Sicherheit im Prozess
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Soliswitch FTE31
Füllstandgrenzschalter
Preiswerter Drehflügel-Grenzschalter
Für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten BereichenEN DE 30/09/202201/03/201001/12/200901/07/200818/05/2000Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2022
Dateigröße:
933 KB
Dateiname:
TI00068RDE_1322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Soliswitch FTE31
Füllstandgrenzschalter
EN DE 30/09/202216/01/200901/04/2000Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2022
Dateigröße:
825.7 KB
Dateiname:
KA00094RDE_1322-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Sprache:
Englisch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.5 MB
Dateiname:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Sprache:
Spanisch
Version:
01/06/2022
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2022
Dateigröße:
10.6 MB
Dateiname:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiSprache:
Italienisch
Version:
03/03/2023
Dateigröße:
46.9 MB
Dateiname:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Soliswitch
Product root: FTE31-
Declaration number: HE_00433_01.17
Manufacturer specification: RoHSSprache:
Englisch
Version:
13/03/2017
Dateigröße:
160.9 KB
Dateiname:
HE_00433_01.17 China RoHS FTE31 .pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN DE 20/04/2016Sprache:
Englisch
Version:
20/04/2016
Dateigröße:
855.4 KB
Dateiname:
EC_00349_01.16.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN DE 18/10/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/10/2022
Dateigröße:
155.3 KB
Dateiname:
EC_00569_03.22.pdf
-