Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2.5 AU
0 ... 50 OD (abhängig von optischer Pfadlänge) -
Prozesstemperatur
0 ... 90 °C (32 ... 194 °F) permanent
Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden -
Prozessdruck
Max. 100 bar abs (1450 psi)
(abhängig von Durchflussmesszelle)
Anwendungsgebiet
OUSAF12 ist ein optischer Sensor für die Inline-Erkennung von ungelösten Feststoffen und Produkt-Zwischenphasen in vielen Industrien. Er unterstützt Sie mit zuverlässigen Absorptionsmessungen zur genauen Kontrolle der Qualität von Produkten und Prozessen und zur Verbesserung der Produktionseffizienz. Der OUSAF12 ist geeignet für alle Arten von Umgebungen, von explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX, FM) bis zu hygienischen Prozessen (CIP/SIP).
Der Sensor OUSAF12 misst Trübung oder Farbabsorption für:
Qualitätskontrolle / Reinheitsüberwachung
Filterüberwachung
Kondensatüberwachung
Trübung in Brauereien
Leckagenerkennung bei Wärmetauschern
Trübung in Salzlake
Mit seinen internationalen Explosionsschutzzulassungen, wie ATEX und FM, eignet sich der Sensor auch für explosionsgefährdete Bereiche.
Vorteile
Bessere Produktqualitätsüberwachung in pharmazeutischen und chemischen Prozessen
Kosteneinsparungen und reduzierter Produktverlust dank einer schnellen Erkennung von Produktphasengrenzen
Wartungsarmer Sensor mit langer Lebensdauer und stabilem Betrieb
Farbunabhängige Messung
Einfache und flüssigkeitsfreie Validierung
Geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP)
Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
OUSAF12
Optischer Sensor kombiniert mit Durchflussarmatur OUA260 zur
ExtinktionsmessungEN DE 22/09/202131/03/201627/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
22/09/2021
Dateigröße:
529.2 KB
Dateiname:
TI00497CDE_0321.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
OUSAF12
Optischer Sensor kombiniert mit Durchflussarmatur OUA260 zur
AbsorptionsmessungEN DE 22/09/202131/03/201627/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
22/09/2021
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA00497CDE_0321.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Integra OUM910/ OUSAF12
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2009
Dateigröße:
208 KB
Dateiname:
KA929C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF12_06-09_WA_-_71097027.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10
Process photometer sensors
UK Ex II 2G Ex db IIC T5 GbSprache:
Englisch
Version:
02/11/2022
Dateigröße:
533.1 KB
Dateiname:
XA02914CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46, OUSTF10 Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN DE 10/01/201831/12/201730/09/201631/03/2016Sprache:
Englisch
Version:
10/01/2018
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
XA01403CA3_0418.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Sprache:
Spanisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Sprache:
Tschechisch
Version:
12/01/2017
Dateigröße:
740.3 KB
Dateiname:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-