Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
±0.5%
±0.2% (optional) -
Messbereich
0...9'600 m3/h
-
Messstofftemperaturbereich
-40...+150°C
(-40...+302°F) -
Max. Prozessdruck
PN10...40
Anwendungsgebiet
Promag P ist der bevorzugte Messaufnehmer für höchste Anforderungen in unterschiedlichsten Industrien. In Verbindung mit dem bewährten Messumformer Promag 51 mit Drucktastenbedienung ermöglicht Promag 51P die hochgenaue Messung von Flüssigkeiten. Promag 51P eignet sich für chemische und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen. Er ist die bevorzugte Lösung für den eichpflichtigen Betrieb. Promag 51P ist als Kompakt- oder Getrenntausführung erhältlich.
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen
Geräteeigenschaften
Nennweite: Max. DN 600 (24")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Messumformer zertifiziert gemäß MI-001
Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung
HART
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Qualität – für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr; mit weltweit anerkannten Eichzulassungen
Sicherer Betrieb – Anzeige bietet leicht lesbare Prozessinformationen
Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/EN/NAMUR
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 51 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 03/2005
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr mit Kaltwasser.(Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation)
EN DE 01/03/200515/10/200301/04/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA080DDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 51 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 10/2010
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den gesetzlich messtechnisch kontrollierten Einsatz
EN DE 30/10/201001/07/2009Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00137DDE_0310.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag 51P, 51W Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen
Verkehr mit Kaltwasser.EN DE 01/07/200515/10/2003Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2005
Dateigröße:
509.2 KB
Dateiname:
TI058DDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 51 HART Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen
Verkehr mit Kaltwasser.(Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation)EN DE 01/03/200515/10/200301/04/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA080DDE.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag 51 HART Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den gesetzlich
messtechnisch kontrollierten EinsatzEN DE 30/10/201001/07/2009Sprache:
Deutsch
Version:
30/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00137DDE_0310.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Promag 51 W/P Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromag 51
W/P.EN DE 01/03/200515/10/200301/04/2002Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2005
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA081DDE.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag 51 Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Für den
eichpflichtigen Verkehr mit KaltwasserEN DE 01/07/200901/09/2007Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2009
Dateigröße:
676.4 KB
Dateiname:
KA027DDE_0709.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201805/08/2014Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
393.9 KB
Dateiname:
EA00064DA2_1518.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201818/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing S-DAT Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65EN DE 01/03/201821/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
511.3 KB
Dateiname:
EA00079DA2_1518.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing transmitter parts Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEN DE 01/04/201918/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
01/04/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA00037DA2_1519.pdf
-