Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Garanzia di trasparenza, precisione e sicurezza della misura dell'inventario del serbatoio
Precisione di misura e controllo di profotti liquidi durante trasferimento e stoccaggio sono di estrema importanza per le aziende dell'Oil&Gas. I gestori degli impianti devono garantire trasparenza e protezione del personale e contemporaneamente raggiungere gli obiettivi di prestazione per catena di approvvigionamento, utilizzo dei serbatoi e produttività a fronte del massimo contenimento di perdite non contabilizzate e costi di esercizio. L'ampio portfolio di soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser e i nostri 65 anni di esperienza in questo campo permettono operazioni efficienti e sicure con incertezza ridotta al minimo.
30.000 installazioni di misura fiscale approvate negli ultimi 10 anni
Oltre a offrire una connettività senza soluzione di continuità a sistemi esistenti e strumentazione sul campo, il nostro ampio portfolio comprende misuratori radar e a spostamento e sensori di temperatura media semplici da installare che permettono misure flessibili, affidabili e precise e la gestione dell'inventario. Soprattutto in combinazione con le nostre attività di supporto, monitoraggio connesso e consulenza esperta, questo maggior controllo migliora in modo significativo pianificazione e produttività e la riduzione dei costi, il tutto accompagnato da una certificazione di conformità.
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con Endress+Hauser. Le nostre soluzioni coprono tutte le vostre applicazioni di misura nei serbatoi, dalle raffinerie a depositi e terminali. La nostra rete mondiale di esperti dedicati vi accompagnerà per tutta la vita utile dei vostri asset, dalla progettazione ingegneristica front-end al funzionamento e alla manutenzione.
Applicazione della metodologia zero-loss alle vostre applicazioni. Dalle ispezioni in loco alla progettazione di soluzioni e alla definizione degli ambiti di intervento, affidatevi a noi per definire i requisiti specifici dei progetti nonché miglioramenti mirati per sistemi e processi.
Grazie ai servizi offerti da Endress+Hauser come, ad esempio, gestione del progetto, sviluppo dettagliato, costruzione, collaudo, documentazione, certificazione, messa in servizio e avviamento, non avrete problemi nel gestire i rischi e nel consegnare i progetti relativi ai vostri impianti Oil&Gas.
Aggiornate senza soluzione di continuità i vostri sistemi già in essere per la misura nei serbatoi tramite svariate opzioni di connettività. Abbassate i costi di manutenzione e aumentate la flessibilità garantendo al contempo la conformità agli standard sia locali sia internazionali come OIML R85.
Perseguite l'efficacia e l'efficienza delle operazioni in corso con i nostri servizi di formazione, convalida e manutenzione.
Gestite i vostri asset per tutto il loro ciclo di vita tramite l'esclusivo ecosistema Netilion di Endress+Hauser.
La nostra soluzione di prevenzione antitracimamento dei serbatoi contenenti liquidi pericolosi è stata più volte utilizzata in Medio Oriente e ha ridotto al minimo il rischio di incidenti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
"La soluzione tecnologica esclusiva elaborata da Endress+Hauser ci permette di fornire a tutti i nostri clienti informazioni sulle proprie transazioni in tempo reale e in qualsiasi momento. Si tratta di tecnologie di ultima generazione."
Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
Cosa offriamo
Che si tratti di un progetto per un parco serbatoi su terreni vergini o abbandonati o dell'aggiornamento di una base installata esistente, Endress+Hauser fornisce soluzioni chiavi in mano per ogni applicazione di misura nei serbatoi, garantendo la...
Che si tratti di un progetto per un parco serbatoi su terreni vergini o abbandonati o dell'aggiornamento di una base installata esistente, Endress+Hauser fornisce soluzioni chiavi in mano per ogni applicazione di misura nei serbatoi, garantendo la sicurezza e la precisione delle operazioni in conformità agli standard locali e internazionali.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .