Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Livelli superiori di trasparenza e affidabilità con una soluzione certificata per la misura dell'olio combustibile
Considerate le grandi quantità di olio combustibile che, ogni giorno, vengono pompate nei serbatoi di cisterne, portarinfuse, cargo e imbarcazioni da pesca, è indispensabile poter contare su sistemi affidabili di misura del combustibile. Anche la minima imprecisione comporta costi aggiuntivi derivanti da una scorretta fatturazione, con le conseguenti controversie tra fornitore e acquirente. Questo è il motivo per cui Endress+Hauser propone sistemi di bunkeraggio con misuratori di portata massica (MFM) affidabili e in grado di misurare accuratamente olio combustibile contenente aria.
Il 60% circa
dei costi operativi di un'imbarcazione può essere legato al combustibile
Endress+Hauser fornisce una soluzione certificata, basata sulla comprovata misura massica Coriolis, per monitorare con estrema precisione la quantità e la qualità dei combustibili marini durante le operazioni di bunkeraggio. Eliminando i problemi tipici delle misure tradizionali e assicurando che le sacche d'aria che si formano durante lo svuotamento dei serbatoi vengano correttamente rilevate e considerate nella misura, i nostri sistemi di bunkeraggio con misuratori di portata massica assicurano la massima trasparenza durante tutto il processo.
Minori tempi morti durante le operazioni di rifornimento in porto grazie alla misura diretta e precisa della portata massica, senza conversione del volume
credit: Manifold Times
Sistema di bunkeraggio con misuratori di portata massica installato su una chiatta
credit: Manifold Times
Bunker Metering Computer SBC600, parte integrante del nostro sistema di bunkeraggio con misuratori di portata massica
Applicazione e parametri del sistema di misura dell'olio combustibile
Guardate questo video per scoprire in che modo Endress+Hauser ha supportato il Gruppo Grimaldi nel monitoraggio del consumo delle sue navi.
I vantaggi offerti da Endress-Hauser
La nostra affidabile e sofisticata soluzione di misura dell'olio combustibile assicura operazioni di bunkeraggio trasparenti e altamente precise. In tal modo, è possibile evitare le lunghe e fastidiose procedure per risolvere le controversie sulle quantità di combustibile effettivamente trasferite.
Livelli superiori di affidabilità e redditività grazie a una fatturazione precisa e indiscutibile delle quantità di olio combustibile erogate
Maggiore trasparenza grazie al monitoraggio simultaneo di molteplici parametri per l'intero processo di rifornimento e rilevamento delle sacche d'aria, oltre che dei possibili "effetti cappuccino" che si verificano durante lo strippaggio dei serbatoi
Efficienza superiore e più sostenibile con minori tempi morti grazie alla misura diretta e precisa della portata massica, senza conversione del volume
Protezione illimitata con una soluzione di misura certificata MID (MI-005) e riconosciuta per uso commerciale dalla MPA (Maritime and Port Authority) di Singapore secondo lo standard SS600
Risparmio di tempo grazie al facile utilizzo e a un pannello di controllo intuitivo che consente di tracciare direttamente i parametri più importanti o di stamparli, in qualunque momento, per poi utilizzarli come prova in caso di controversie
Cosa offriamo
La nostra soluzione di misura offre un elevato livello di sicurezza. Sia i singoli dispositivi che l'intero sistema vengono piombati dopo l'installazione e quindi protetti da modifiche accidentali. Inoltre, tutti i nostri dispositivi sono certificati su...
La nostra soluzione di misura offre un elevato livello di sicurezza. Sia i singoli dispositivi che l'intero sistema vengono piombati dopo l'installazione e quindi protetti da modifiche accidentali. Inoltre, tutti i nostri dispositivi sono certificati su sistemi di taratura accreditati (ISO/IEC 17025) e soddisfano i requisiti essenziali di tracciabilità secondo le norme nazionali.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Il vostro partner per l'automazione del settore navale
Dalla cantieristica navale all'offshore, dalle ristrutturazioni ai nuovi progetti, abbiamo l'esperienza applicativa necessaria per aiutarvi ad avere successo.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Come garantite la qualità dell'acqua per la generazione di vapore? Scoprite i nostri sistemi intelligenti e affidabili di analisi del vapore e dell'acqua (SWAS)!
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Misura della composizione dell'LNG durante il carico delle autocisterne
Scoprite in che modo la tecnologia di misura Raman vince la sfida di fornire letture sempre rapide e accurate durante le operazioni di carico delle autocisterne di LNG.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .