Sistema di analisi dell'acqua e del vapore (SWAS) per il settore Oil & Gas
Le soluzioni SWAS aiutano a mantenere la qualità dell'acqua di alimentazione delle caldaie per evitare corrosione e depositi
Le applicazioni che utilizzano vapore sono comuni nella produzione Oil & Gas. Per garantire un funzionamento regolare con il minimo consumo di energia e proteggere le apparecchiature, la purezza dell'acqua di alimentazione deve essere misurata e documentata. Un controllo inadeguato può comportare danni e interruzioni del processo. Le soluzioni intelligenti SWAS di Endress+Hauser sono un insieme high-tech per la misura dei parametri critici e fanno risparmiare sui costi operativi grazie a un consumo molto basso di acqua di raffreddamento e campionamento.
Soluzioni collaudate
in applicazioni in oltre 100 paesi
Endress+Hauser ha oltre 20 anni di esperienza con i sistemi di analisi dell'acqua e del vapore e le nostre attuali soluzioni SWAS sono il risultato di tutte le informazioni preziose acquisite in questi anni: in questo modo potrete contare su massimi livelli di affidabilità, disponibilità e tracciabilità per i vostri circuiti di vapore/acqua. Forniamo un'offerta completa anche per i parametri più esigenti. Proponiamo la tecnologia Memosens e Liquiline per semplificare la taratura dei sensori, offrire funzioni di manutenzione predittiva, ottimizzare il montaggio e minimizzare il consumo di acqua di campionamento e raffreddamento.
I sistemi di monitoraggio di vapore/acqua Endress+Hauser permettono di monitorare tutti i parametri critici dei processi di generazione del vapore, in sicurezza
I sistemi personalizzati di analisi dell'acqua e del vapore forniti da Endress+Hauser assicurano un monitoraggio affidabile dei cicli dell'acqua e del vapore - anche a valori elevati di pressione e temperatura
Scambiatore cationico a elettrodeionizzazione (EDI) con rigenerazione elettrochimica della resina. Questo riduce la manutenzione e garantisce la sicurezza operativa, poiché non è più necessario sostituire regolarmente la resina.
Illustrazione del processo di generazione di vapore industriale come avviene, ad esempio, nell'industria Oil & Gas
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Con le nostre sofisticate soluzioni SWAS, avrete il pieno controllo della qualità dell'acqua di alimentazione. Funzioni altamente efficienti di monitoraggio di parametri multipli, anche complessi, da una sede centralizzata. La purezza costante dell'acqua contribuisce a ridurre al minimo i tempi di fermo e a prolungare la vita utile delle caldaie a vapore. Avrete la certezza di rispettare i valori limite e, grazie alle funzioni di tracciamento e gestione sicura dei dati, potrete documentare in qualsiasi momento la qualità dell'acqua. Con i nostri sistemi "chiavi in mano" è tutto semplice, dalla messa in servizio all'operatività.
Soluzioni standardizzate o personalizzate, convenienti e di rapida implementazione, per la generazione di vapore. Pur essendo dotati di strumenti analitici high-tech, tutti i pannelli sono di uso intuitivo e hanno il marchio CE.
Potrete migliorare la gestione della qualità e semplificare la gestione degli asset con strumenti di documentazione intuitivi, grazie alle tecnologie Liquiline e Memosens per la piena tracciabilità delle tarature e la manutenzione predittiva.
Scoprite in che modo la tecnologia Memosens può rendere facili e sicure le operazioni di manutenzione e di processo e sperimentate i vantaggi dello scambiatore cationico di elettrodeionizzazione che rigenera la resina costantemente, senza l'uso di sostanze chimiche.
Le varie interfacce assicurano un'integrazione ottimale nei PLC preesistenti e semplicità di installazione con collegamenti analogici e digitali o connettività IIoT.
Basta tassellare il pannello SWAS alla parete, collegarlo alla rete elettrica e idrica e il gioco è fatto: la messa in servizio dei punti di misura non potrebbe essere più semplice. Affidandovi a un partner forte, avrete soluzioni a prova di futuro, tutti i parametri che vi servono e una rete di supporto mondiale.
Cosa offriamo
Con i sistemi di analisi del vapore e dell'acqua di Endress+Hauser, potete contare su collaudate soluzioni high-tech per il vostro ciclo vapore: strumenti di analisi di ultima generazione, perfettamente rispondenti alle vostre esigenze, che semplificano...
Con i sistemi di analisi del vapore e dell'acqua di Endress+Hauser, potete contare su collaudate soluzioni high-tech per il vostro ciclo vapore: strumenti di analisi di ultima generazione, perfettamente rispondenti alle vostre esigenze, che semplificano il lavoro e richiedono meno interventi di manutenzione. Contattando i nostri tecnici esperti, riceverete una soluzione "chiavi in mano": vi basterà collegarla alla rete elettrica e al sistema di comunicazione.
Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta.
Analisi di tutti i tipici parametri critici dell'acqua: ad es. pH/redox, ossigeno, conducibilità (totale, cationica/acida, differenziale), torbidità, TOC. Parametri aggiuntivi e sensori di terze parti su richiesta.
Misura di fino a otto parametri con un unico trasmettitore Liquiline intuitivo.
Preparazione del campione con sistema di riduzione della temperatura e della pressione fino a 320 bar/4.640 psi e 575 °C/1.060 °F.
Calcolo integrato del valore di pH basato sulla conducibilità differenziale.
Calcolo della capacità di scambio cationico rimanente.
Spegnimento automatico del sistema se la temperatura della condensa supera i limiti di sicurezza.
Sistema "chiavi in mano" SWAS Compact per la misura di conducibilità totale, conducibilità acida/cationica e differenziale, ossigeno e pH per temperature fino a 50 bar/725 psi e 240 °C/460 °F con un solo dispositivo.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Sistemi di misura nei serbatoi per l'industria Oil&Gas
Ottimizzate stoccaggio e misura fiscale per rinfuse liquide nel settore Oil&Gas con soluzioni di misura nei serbatoi Endress+Hauser.
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Skid di misura per operazioni di carico e scarico nel settore Oil & Gas
Scoprite le soluzioni di Endress+Hauser dedicate all'industria Oil & Gas per operazioni accurate e sicure di misura fiscale su autocisterne e vagoni ferroviari destinati al trasporto di prodotti petroliferi liquidi.
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Sistemi di scarico delle navi-cisterna
Scoprite in che modo, nel settore Oil&Gas, le soluzioni di Endress+Hauser migliorano la produttività delle operazioni di scarico in banchina dei liquidi trasportati in nave.
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
Ogni giorno, nei serbatoi delle imbarcazioni, vengono pompate grandi quantità di olio combustibile. E anche la più piccola imprecisione di misura provoca ammanchi nel "registro di cassa". La nostra soluzione assicura la massima trasparenza.
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Monitoraggio dell'acqua per le utility dei processi di produzione Oil & Gas
Soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser per il monitoraggio efficiente, semplice e conforme della qualità dell'acqua per i processi Oil & Gas.
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Monitoraggio accurato delle acque reflue effluenti nel settore Oil & Gas
Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio delle acque di superficie e delle acque reflue oleose che aiutano a rispettare i limiti regolamentari relativi agli scarichi della raffineria e a ridurre i costi operativi.
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura di categoria superiore nei serbatoi di LNG per l'industria Oil & Gas
Misura nei serbatoi e sicurezza operativa per l'inventory management di LNG
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Raccolta e trasmissione dei dati nei terminal Oil & Gas
Ottimizzazione dei terminal Oil & Gas sotto tutti gli aspetti, dalla trasparenza dell'inventario alla logistica
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Analizzatore di umidità per la disidratazione del glicole nel gas naturale
Scoprite come le misure rapide e affidabili del nostro analizzatore di H2O TDLAS migliorano i processi di disidratazione del gas, assicurando la conformità alle specifiche di qualità e rendimento, sicurezza ed efficienza superiori.
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Analizzatori di H2S e analizzatori di CO2 per l'addolcimento del gas naturale
Scoprite come le soluzioni di Endress+Hauser per l'analisi di H2S e CO2 apportano efficienza, riducono i costi e migliorano la stabilità operativa a lungo termine nei processi di addolcimento del gas dell'industria Oil & Gas.
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2O nelle condotte di gas naturale
Scoprite come le soluzioni TDLAS di Endress+Hauser per la misura dell'umidità contribuiscono a ottimizzare il rendimento delle vostre condotte di gas naturale, massimizzando la sicurezza e la disponibilità del sistema.
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Misura della composizione di LNG per carico e scarico con finalità fiscali
Scoprite come misurare con precisione la composizione di LNG per le operazioni di carico e scarico con finalità fiscali
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Rilevamento di H2S nelle condotte di gas naturale
Scoprite come gli analizzatori di H2S TDLAS di Endress+Hauser contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei vostri gasdotti per gas naturale prevenendo la corrosione e riducendo al minimo il rischio di esplosioni.
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare
Scoprite come aumentare l'efficienza e ridurre i costi del vostro impianto di LNG ed NGL con la soluzione di misura TDLAS di Endress+Hauser per il rilevamento delle molecole di H2O negli essiccatori a setaccio molecolare.
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Controllo dell'acqua di lavaggio degli scrubber dei gas di scarico delle navi
Avete bisogno di monitorare la qualità dell'acqua di lavaggio dei sistemi di depurazione dei gas di scarico (EGCS) installati a bordo delle navi? Scoprite il nostro sistema di monitoraggio dell'acqua di lavaggio, robusto e conforme alle norme.
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Misura della composizione dell’LNG nel serbatoio di lavorazione
Scoprite come la misura della composizione dell'LNG con i sistemi di analisi Raman Endress+Hauser può ottimizzare il processo di liquefazione e migliorare la sicurezza di stoccaggio.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .