Gli elementi ottici bio sono fondamentali per ottenere misure semplici, affidabili e in tempo reale nei bioprocessi, salvaguardando sterilità ed efficienza. Questi elementi ottici senza contatto sono dotati di una lente autoallineante brevettata che assicura livelli superiori di qualità spettrale e riproducibilità. Abbinati alla sonda Rxn-10, si collegano a un manicotto bio monouso autoclavabile (o sterilizzabile a raggi gamma) con un semplice meccanismo a scatto. Questo sistema minimizza i requisiti di manutenzione e il rischio di contaminazione incrociata per i bioreattori da banco riutilizzabili o monouso.
Bioreattori da banco per misurare glucosio, lattato, amminoacidi, densità delle cellule, titolo e altro
Fermentatori da banco per misurare glicerolo, metanolo, etanolo, sorbitolo, biomassa e altro
Uso con armatura a deflusso CYA680 per determinati bioprocessi a valle
Vantaggi
Facilità d'uso e manutenzione ridotta per i bioprocessi
Flusso di lavoro semplificato per una maggiore efficienza del processo – interscambio di sonde intrabatch, uso di più manicotti nello stesso reattore per una ridondanza semplificata e taratura / verifica delle sonde in qualsiasi momento
Prestazioni spettrali ottimizzate quando utilizzati con un manicotto bio compatibile
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Raman spectroscopy from Endress+Hauser has established itself as a key PAT tool at Evonik. It enables significant efficiency gains, cost reductions, and faster market launch of new products.
Tecnologia Raman per la misura dei processi a valle nella produzione di biosimilari - Test del processo di purificazione delle proteine durante l'ultrafiltrazione/diafiltrazione (UF/DF) presso Alvotech
Melamin monitora il trasferimento dei solventi per garantire l'accuratezza delle operazioni di passaggio dai camion ai giusti serbatoi negli impianti chimici.
Accessori per la sonda Rxn-10 Informazioni tecniche
Informazioni tecniche (TI)
Versione italiana - 03/2025
New version available in English
Struttura del sistema e specifiche per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optic (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Accessori per la sonda Rxn-10 Istruzioni di funzionamento
Manuale operativo (BA)
Versione italiana - 02/2025
New version available in English
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica ad immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Elementi ottici accessori per la sonda Rxn-10
Istruzioni di funzionamento brevi
Short Instruction (KA)
Versione italiana - 12/2024
New version available in English
Guida rapida per l'ottica della sonda Rxn-10: Ottica a immersione Raman (KIO1), ottica senza contatto (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio-ottica multipla (KRBMO), bio-manicotti (KRBSL) e sistema ottico Raman monouso (KRSU1)
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .