Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0,15%
Platino 0,075% -
Temperatura di processo
-70 … 400°C
(-94 … 752°F) -
Campo di misura della pressione
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
600 bar (9000 psi)
-
Distanza massima di misura
4000 m (13 123 ft) H2O
-
Parti bagnate
316L
Alloy C
Montel
Tantalio
Rodio -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
Tantalio, PTFE
Rodio> oro -
Cella di misura
400 mbar...400 bar
(5,8 psi...6000 psi)
relativa/assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMP55 con membrana in metallo viene tipicamente utilizzato nei processi industriali, anche con requisiti igienici, per la misura di pressione, livello, volume o massa nei liquidi. Adatto ad applicazioni con alta pressione e temperature di processo estreme da -70 a +400°C (da -94 a 750°F). La funzione di Quick Setup con campo di misura regolabile permette messa in servizio semplice, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2 secondo IEC 61508 e IEC 61511.
Custodia a una camera in alluminio o acciaio inox (316L).
Connessione al processo: filettature, flange, o connessioni igieniche
Temperatura di processo: da -70 a +400°C (da -94 a +752°F)
Campi di misura: da -1/0 fino a +400bar (da -15/0 fino a +6,000psi)
Precisione: ±0,15%, "Platino" ±0,075%
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Grande varietà di connessioni al processo e materiali della membrana
La nuova TempC Membrane riduce al minimo gli effetti delle variazioni della temperatura ambiente e di processo
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Per il monitoraggio della pressione di processo fino a SIL2, certificato IEC 61508 e IEC 61511
Soluzione modulare che consente una semplice sostituzione del display o dell'elettronica
Integrazione nel sistema ottimale e indipendente (HART/PA/FF)
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Versione italiana - 04/2024
Misura della pressione di processo 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Versione italiana - 07/2016
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
815.2 KB
Nome del file:
BA00385PIT_2016.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Misura della pressione di processo
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
815.2 KB
Nome del file:
BA00385PIT_2016.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressione / idrostatica
IO-LinkEN IT 22/08/202231/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02136PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
7.8 MB
Nome del file:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2016.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
FOUNDATION FieldbusEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
916.2 KB
Nome del file:
KA01032PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
PROFIBUS PAEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
945.7 KB
Nome del file:
KA01031PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
AnalogicaEN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
830.4 KB
Nome del file:
KA01036PIT_1821-00.pdf
-