Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0.1%
Platino 0.075% -
Temperatura di processo
-20°C...130°C
(-4°F...266°F) -
Campo di misura della pressione
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
60 bar (900 psi)
-
Distanza massima di misura
400 m (1312 ft) H2O
-
Parti bagnate
Ceraphire
Tenuta
Alloy C276
316L -
Materiale della membrana di processo
Ceramica
-
Cella di misura
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relativa/ assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMC51 con cella di misura ceramica capacitiva priva di olio viene tipicamente utilizzato in applicazioni di processo e igieniche per la misura di pressione, livello, volume o massa nei liquidi e gas. Garantisce un elevato livello di sicurezza del sistema grazie alla membrana ceramica a prova di vuoto con il rilevamento di danni integrato. La funzione di Quick Setup con misura di campo regolabile consente una messa in funzione semplice, riduzione dei costi e risparmio di tempo. SIL2 secondo IEC 61508 / IEC 61511.
Custodia a camera singola in alluminio o acciaio inox (316L).
Connessione al processo: filettature, flange o connessioni igieniche
Temperatura di processo: da -40 a +130°C (da -40 a +266°F), 150°C (302°F) per 1h
Campo di misura: da -1/0 fino a +40bar (da -15/0 a +600psi)
Precisione: ±0,1%, "Platino" ±0,075%
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Adatto ad applicazioni in presenza di vuoto e ad applicazioni con fluidi corrosivi e abrasivi
Sicurezza di processo grazie al rilevamento di danni sulla membrana
Sensore in ceramica resistente al sovraccarico ad elevata purezza (99,9% Al2O3)
Resistente alla condensa anche nelle applicazioni igieniche
Messa in servizio semplice e guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Pressione di processo fino a SIL2, certificato secondo IEC 61508 e IEC 61511
Disponibile con manifold montati: sempre adatti all'applicazione, sempre testati contro le perdite
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Versione italiana - 07/2016
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
815.2 KB
Nome del file:
BA00385PIT_2016.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Versione italiana - 04/2024
Misura della pressione di processo 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Misura della pressione di processo
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN IT 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.8 MB
Nome del file:
TI00436PIT_3224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
815.2 KB
Nome del file:
BA00385PIT_2016.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressione / idrostatica
IO-LinkEN IT 22/08/202231/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
BA02136PIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2016.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
7.8 MB
Nome del file:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
FOUNDATION FieldbusEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
916.2 KB
Nome del file:
KA01032PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
PROFIBUS PAEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
945.7 KB
Nome del file:
KA01031PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Misura della pressione di processo
AnalogicaEN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
830.4 KB
Nome del file:
KA01036PIT_1821-00.pdf
-