Proline 300/500 – Ingénieusement simple et paré pour l'avenir !
Nouveaux critères en matière de technique de mesure de process
La nouvelle gamme Proline 300/500 établit de nouveaux critères en matière d'instrumentation de process. Dotée d'innovations révolutionnaires et d'un design optimisé pour l'industrie, la nouvelle gamme Proline 300/500 permet un domaine d'applications maximal et offre d'excellentes performances de mesure.
Avantages
Large domaine d'applications
Excellente technologie
Large domaine d'applications
La gamme Proline 300/500 offre, en combinaison avec la palette la plus large de capteurs, des solutions idéales pour toutes les tâches de mesure de débit. Outre la technologie de mesure Coriolis et magnéto-inductive, les capteurs à ultrasons et thermiques seront intégrés sous peu. La gamme Proline 300/500 permet d'optimiser les process d'installations et de travail et, par conséquent, de réduire les coûts.
Excellente technologie
Le module ISEM ("Intelligent Sensor Module") garantit un prélèvement numérique, sans dérangement, des signaux, directement au niveau de la génération des signaux du capteur. Outre le signal de mesure proprement dit, d'autres paramètres de diagnostic et d'état sont mis à disposition en temps réel. L'électronique entièrement numérique garantit l'absence de dérive et une immunité maximale aux influences environnementales. L'architecture du système électronique modulaire garantit des durées du cycle de vie supérieures à 20 ans grâce à une intégration simple, y compris des standards de communication et de fonctionnalités supplémentaires futurs.
La gamme Proline 300/500 dispose pour la première fois d'un réseau local sans fil (WLAN) intégré, ainsi que d'un serveur Web intégré, pour une utilisation simple et la mise à disposition d'informations de process et d'appareil supplémentaires. Découvrez en plus sur les fonctionnalités remarquables de la nouvelle gamme Proline 300/500 :
Bref aperçu des innovations des appareils Proline de la 3ème génération

Découvrez les innovations des appareils Proline de la 3ème génération >>>
Exemple pratique Proline 300/500 dans le cadre de l'Industrie 4.0
Téléchargements
-
Proline 300/500 - Brochure innovation
La technologie de mesure de débit orientée vers l’avenir
Taille du fichier:
Nom du fichier: