L'un des plus grands facteurs pour la transition énergétique est la décarbonation des opérations, la chaîne de valeur et les pratiques pour atténuer les effets du changement climatique. Un important moteur est l'adoption des technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) pour réduire les émissions de CO2. Les normes de l'industrie sont toujours en cours d'élaboration, partiellement régies par la conformité réglementaire et les subventions gouvernementales. De nombreuses technologies de décarbonation ont des exigences très spécifiques pour les équipements de mesure de process.
Chiffres clés
321 Mt CO2
capacité de capture annuelle opérationnelle et planifiée d'ici 2030 (IEA)
L'écosystème CCUS dans le secteur du pétrole et du gaz
Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) comprennent des technologies qui captent et utilisent des concentrations élevées de CO₂ émis par des activités industrielles. Le CCUS joue un rôle clé dans la décarbonation et le défi du changement climatique mondial. Le CO2 peut être capté par précombustion, par postcombustion ou directement dans l'air. Des mesures précises de la quantité et de la qualité, y compris des données sûres, sont essentielles pour optimiser le process de captage, l'intégrité des conduites, le stockage sûr, la sécurité environnementale et un fonctionnement efficace.
Optimiser les process de captage du carbone à base d'amines
Le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) attire de plus en plus l'attention en tant que solution privilégiée pour réduire les émissions de dioxyde de carbone provenant des installations industrielles. L'absorption chimique à base de solvants aminés est considérée comme l'une des technologies les plus matures pour le captage du carbone. Ici, l'optimisation du coût de captage du CO2 ainsi que la gestion des solvants sont essentielles pour l'exploitant de l'usine et pour le développeur de la technologie.
Notre expertise dans le domaine
La spectroscopie Raman offre une surveillance en ligne précise du process. La mise en œuvre de cette technologie permet aux opérateurs de prédire avec fiabilité les concentrations totales de CO2 et d'amines en conditions de process fluctuantes et de minimiser la perte de solvant grâce à une surveillance étroite de la qualité.
Les impuretés sous forme de traces telles que H2S et CO2 dans le gaz purifié résiduel sortant du procédé aux amines peuvent être mesurées à l'aide de la technologie TDLAS.
En misant sur l'analyseur de process Raman Rxn5 d'Endress+Hauser, vous pouvez :
- Remplacer l'analyse hors ligne, par exemple une RMN ou le titrage, par une surveillance en ligne et une information en temps réel sans intervention humaine
- Mesurer la performance de l'absorbeur, du régénérateur et du rebouilleur
- Minimisez les temps d'arrêt de l'installation de captage du carbone
- Optimiser les décisions générales portant sur l'exploitation de l'installation
- Réduire les coûts de fonctionnement en réduisant les pertes d'amines
Solution de mesure du débit pour le CO2 en phase supercritique ou dense
La mesure précise du débit de CO2 en phase dense et supercritique est une application clé dans le transport par conduites longue distance. Dans cette phase, le CO2 présente une viscosité semblable à celle d'un gaz, mais une densité plus proche de celle d'un liquide, rendant la mesure du débit difficile. En raison des variations inhabituelles des propriétés thermophiles du CO2 dans cette phase dense, il est essentiel de veiller à maintenir la température et la pression dans la conduite.
Notre expertise dans le domaine
De la conception à l'installation sur site, nous avons l'expérience et l'expertise pour réaliser ces mesures de débit du CO2 complexes tout en respectant les paramètres de quantité et de qualité réglementaires. Nos centres d'ingénierie de projet dans le monde entier et les analyseurs adaptés de débit, de pression, de température et de gaz, assurent une gestion et une mise en œuvre sans faille du projet.
- Les débitmètres massiques Coriolis offrent une technologie fiable et éprouvée pour la mesure du CO2 en phase dense et supercritique, garantissant une précision et une répétabilité maximales
- Skid de comptage complet pour fonctionnement continu à haute pression, souvent aux alentours de 250 bar. Il comprend la canalisation complète, les raccords de tuyauterie, les vannes et autres équipements de process associés, de classe ASME CL 2500
- Conception conforme aux normes et agréments de transactions commerciales recommandés, bonne sélection de la partie en contact avec le produit
- Analyseur laser (TDLAS) pour garantir la qualité du CO2 en mesurant les impuretés
Mesure de l'humidité dans le CO2 pour répondre aux exigences de qualité
Le CO2 peut être stocké sous terre (séquestration) ou utilisé pour la récupération assistée du pétrole (RAP) et d'autres fins industrielles (p. ex. carburants synthétiques). Avant l'injection dans la conduite, le CO2 doit être déshydraté pour éviter la corrosion et la formation de glace/hydrate. Après déshydratation, le CO2 gazeux est comprimé et liquéfié pour le transport. Une mesure précise de l'humidité optimise l'efficacité du système de séchage pour garantir le respect des spécifications CO2 convenues par le fournisseur et le transporteur.
Notre expertise dans le domaine
Avec une grande base installée pour les analyseurs d'humidité dans les flux de CO2 haute concentration, Endress+Hauser possède une expérience importante en matière de technologies d'analyse du gaz afin de garantir la qualité du dioxyde de carbone. Avec nos analyseurs de gaz J22 TDLAS à technologie laser, nous offrons une solution fiable pour la mesure précise de l'humidité dans le CO2 tout en garantissant la disponibilité et une déshydratation efficace. Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS) signifie :
- Mises à jour des mesures toutes les secondes, pas d'étalonnage sur le terrain et très peu de maintenance
- Construction très fiable grâce à des capteurs à état solide, garantissant la disponibilité de l'installation
- Facilité d'installation et de mise en marche avec auto-diagnostic pour un fonctionnement fiable sur plusieurs années
- Utilisation simple sur le terrain des composants électroniques, optiques et de conditionnement d'échantillons pour minimiser les temps d'arrêt
Instrumentation pour captage direct dans l'air (DAC)
Contrairement au captage du CO2 au point d'émissions dans les industries lourdes, le captage direct dans l'air (DAC) prélève le CO2 dans l'atmosphère, contribuant ainsi à atteindre l'objectif d'émissions net zéro. La concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étant nettement inférieure à celle de CO2 provenant des effluents gazeux classiques, le procédé est fortement énergivore et nécessite des investissements à long terme. De plus, le processus de séparation du CO2 est difficile.
Notre expertise dans le domaine
Le CO2 capté à hautes concentrations est ensuite traité et soit stocké dans des formations géologiques, soit utilisé pour produire des carburants synthétiques, soit utilisé comme matière première. Sa qualité doit donc être étroitement surveillée. Les avantages des appareils Endress+Hauser comprennent une sécurité de process, un contrôle et une validation de qualité aux points de mesure clés améliorés.
- Le débitmètre massique Thermal Proline t-mass I 500garantit une surveillance continue du CO2 capté avec une grande rangeabilité, permettant la détection des membranes usagées
- La mesure de pression avec le transmetteur de pression Cerabar PMC51B et la mesure de la température avec le capteur de température à sécurité intrinsèque TM131 sur l'équipement de transfert de chaleur et de filtration permettent un fonctionnement à efficacité maximale
- Le maintien de la haute qualité du fluide caloporteur est obtenu grâce à la surveillance du pH et de la conductivité avec le capteur de pH Memosens CPS11E et le capteur de conductivité Condumax CLS15D
- Les analyseurs de gaz haut de gamme tels que l'analyseur d'humidité J22 TDLAS et l'analyseur d'oxygène OXY5500 assurent la qualité du CO2
Avantages
Les technologies CCUS sont essentielles pour l'industrie du pétrole et du gaz afin de minimiser ses répercussions environnementales et de se rapprocher de l'objectif des émissions net zéro. Endress+Hauser aide à réduire les temps d'arrêt de l'installation de captage du carbone et à assurer un fonctionnement sûr. La spectroscopie Raman est employée pour la surveillance en temps réel afin de gagner en rapidité et de réduire les ressources utilisées pour l'analyse hors ligne. Les analyseurs de gaz TDLAS mesurent de façon fiable les impuretés, ce qui permet une réduction des coûts relatifs aux équipements de purification par exemple.
Chiffres clés
Données en temps réel
Les analyseurs Raman peuvent aider à prédire de façon fiable les concentrations totales de CO2 et d'amines en conditions de process fluctuantes
Chiffres clés
Économies de coûts
Réduction du coût total de possession et des risques de sécurité
Chiffres clés
< 30 ppb
Réduction des temps d'arrêt du système de séchage par la détection révolutionnaire de l'humidité en parties par milliard
Ce que nous pouvons vous apporter
Le CO2 doit être capté, transporté, stocké dans des installations souterraines ou utilisé pour la récupération assistée du pétrole (RAP) ou d'autres fins industrielles. Les process au sein de la chaîne de valeur CCUS exigent une précision de mesure, une fiabilité et une surveillance en temps réel extrêmement élevées. Les défis de la mesure comprennent le fonctionnement dans des conditions difficiles alors que les normes réglementaires sont encore en cours de développement. Coopérer avec un partenaire expérimenté vous aide à atteindre des objectifs de durabilité dans cet environnement dynamique.
- Large gamme et support professionnel : équipements de mesure performants provenant d'un seul et même fournisseur et support continu durant le cycle de vie du développement du projet
- Amélioration de la sécurité, du contrôle de process et de la validation de la qualité aux points de mesure clés
- Seul prestataire à fournir une mesure précise et fiable de la qualité, de la quantité et de la composition
- Installation et mise en service faciles avec surveillance de la santé, pour un fonctionnement pratique et une réduction des coûts et des temps d'arrêt
- La maintenance prédictive passe la vitesse supérieure : Heartbeat Technology d'Endress+Hauser offre le diagnostic complet, la surveillance et la vérification des instruments, l'écosystème IIoT Netilion libère tout le potentiel des instruments de terrain pour une efficacité maximale