Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Kalibrier- und Verifizierungskit für die Raman-Spektroskopie in der Bioprozessindustrie für die Raman-Durchflussarmatur

Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits

Zur Kalibrierung und Verifizierung von Raman-Analysesystemen, für eine Skalierbarkeit vom Labor bis in den Prozess

KRCAL
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    0...40 °C/32...104 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    Lagerung:
    < 80 % keine Kondensatbildung

  • Geräte- abmessungen (Breite x Höhe x  Tiefe)

    Kit: 235 x 192 x 85 mm
    9,3 x 7,6 x 3,4 inch

  • Gewicht

    Kit: 1,5 kg/3,3 lbs

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-10
    (mit Multioptik für Bioprozesse)

  • Spektral- intensitäts- referenz

    Bezugsnormal für Kalibrierung

  • Wiederhol- präzision der Spektral- intensitäts- leistung (zum Zeitpunkt der Zertifizierung)

    < ±2 %

  • Langfristige spektrale Unsicherheit (bei beliebiger Wellenlänge)

    ±6,05 %

  • Kalibrier- bereich spektrale Intensität

    CRS-785: 790,7...1074,5 nm

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    0...40 °C/32...104 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    Lagerung:
    < 80 % keine Kondensatbildung

  • Geräte- abmessungen (Breite x Höhe x  Tiefe)

    Kit: 235 x 192 x 85 mm
    9,3 x 7,6 x 3,4 inch

  • Gewicht

    Kit: 1,5 kg/3,3 lbs

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-10
    (mit Raman-Strömungsprüfstand)

  • Spektral- intensitäts- referenz

    Bezugsnormal für Kalibrierung

  • Wiederhol- präzision der Spektral- intensitäts- leistung (zum Zeitpunkt der Zertifizierung)

    < ±2 %

  • Langfristige spektrale Unsicherheit (bei beliebiger Wellenlänge)

    ±6,05 %

  • Kalibrier- bereich spektrale Intensität

    CRS-785: 790,7...1074,5 nm

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebstemperatur:
    0...40 °C/32...104 °F
    Lagerung:
    -15...50 °C/5...122 °F

  • Relative Feuchte

    Lagerung:
    < 80 % keine Kondensatbildung

  • Geräte- abmessungen (Breite x Höhe x  Tiefe)

    Kit: 235 x 192 x 85 mm
    9,3 x 7,6 x 3,4 inch

  • Gewicht

    Kit: 1,5 kg/3,3 lbs

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-46

  • Spektral- intensitäts- referenz

    Bezugsnormal für Kalibrierung

  • Wiederhol- präzision der Spektral- intensitäts- leistung (zum Zeitpunkt der Zertifizierung)

    < ±2 %

  • Langfristige spektrale Unsicherheit (bei beliebiger Wellenlänge)

    ±6,05 %

  • Kalibrier- bereich spektrale Intensität

    CRS-785: 790,7...1074,5 nm