Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Raman Flow Assembly verbunden mit einer Rxn-10-Sonde

Raman Flow Assembly

Präzise und schnelle Messung der Zusammensetzung von Proben mit geringen Volumina für die Optimierung von Downstream-Prozessen

KRFB
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Temperatur

    Betriebs-
    temperatur:
    0...40 °C/
    32...104 °F
    Lagerung:
    -10...50 °C/
    14...122 °F

  • Geräte- abmessungen (Breite x Höhe x  Tiefe)

    254 x 102 x 66 mm
    10,0 x 4,0 x 2,6 inch

  • Kompatibilität der Probenentnahme- sonde

    Raman Rxn-10

  • Kompatibilität der Probenentnahme- optik

    Mikro-Durchflusszelle