Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: Temperature transmitter RNB127

Temperature transmitter RNB127

RNB127
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

3-Wege, konfigurierbar.
DIP-Schalter: Konfiguration Ein-/
Ausgangssiganl. Spannungsversorgung
(19,2-30VDC) über Anschlussklemme/
Tragschienen-Busverbinder.
:: Eingang: 2-/3-/4-Leiter, Pt100
nach IEC 60751.
:: Ausgang: 0(4)-20mA/0-10V/0(1)-5V/
10-0V/20-0(4)mA