Unsere neuesten Innovationen für die chemische Industrie stellen sicher, dass Ihre Anlage effizient mit innovativer Messtechnik arbeitet und alle Sicherheitsvorschriften erfüllt. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ressourcen optimal zu nutzen und Ihre Leistung zu maximieren. Unser neuen Produkte zeichnen sich durch Selbstdiagnosefunktionen, Konnektivitätstechnologie und Safety by design aus.
Intelligenter Drucktransmitter mit Ethernet-APL
Dieser Transmitter gehört zur neuen Cerabar Generation. Der Transmitter ist robust und kann per App auf einem mobilen Gerät über eine sichere Bluetooth®-Verbindung ferngesteuert werden. Die Software ist so konzipiert, dass sie die Handhabung vereinfacht, da intuitive Assistenten den Benutzer durch die Einrichtung, die Probetests und die Verifizierung des Geräts führen. Heartbeat Technology bietet Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Anomalien, beispielsweise von Änderungen der Schleifeneigenschaften.
- Mit Heartbeat Technology können Sie den Zustand des Geräts während des laufenden Prozesses überprüfen.
- Einfache Anzeige des Gerätestatus. Das Display wechselt von grün auf rot, wenn Diagnosemeldungen vorliegen.
- Genauigkeit: Bis + / -0,025%PROFINET mit Ethernet-APL
- Reduzieren Sie systematische Fehler – fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und instrumentengeführte Proof-Tests
Ethernet-APL-Durchflussmessgeräte für Chemikalien
Ethernet-APL-Durchflussmessgeräte verbessern die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produktionsprozessen in der chemischen Industrie, indem sie eine schnelle, zuverlässige und standardisierte Kommunikation von kritischen Durchflussdaten ermöglichen.
- Ein integrierter Webserver ermöglicht einfachen Fernzugriff für Parametrierung und Fehlersuche
- Modernste Systemintegration über FDI-Packages
- Kontinuierliche Diagnose, Überprüfung und Überwachung durch Heartbeat Technology
- Berührungsempfindliche und moderne Benutzerschnittstellen in Webserver und DTM
- Geführte Parametrierung für einfache Bedienung
- Gerätetreiber für zyklische Kommunikation (z. B. GSD für PROFINET) im Gerät hinterlegt